카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 1500 - Base Plates
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
Hole and Dowel Systems
Hole and Dowel System L12
EH 1500 Base Plates
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/lochsysteme/lochsystem_l12/eh_15002_15006_grundplatten/eh_15002_15006.prj},{NB=1500.300 Grundplatte},{BESTNR=1500.300},{BESTNR1=EH_15003},{B1XL1=400x500},{H=40±0.02},{HX=40.000},{D1=12},{D2=M12},{NDM=12.000},{KDM=10.106},{A=150},{B2=-},{B2X=0},{B3=150},{C=50},{L2=-},{L2X=0},{L3=200},{Y=12},{Y1=20.000},{Y2=13.500},{Y3=13.000},{N=4},{AL=8x10},{G=54000},{SYSTEM=L12},{L1=500.000},{B1=400.000},{D11=20},{LA=50.000},{RH=8.000},{RV=10.000},{F=50.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
B1XL1
[mm]
H
[mm]
D1
[mm]
D2
thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
C
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Y
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
AL
number of hole rows
ⁿ/ₐ
G
weight
[g]
SYSTEM
System
ⁿ/ₐ
1500.200 Grundplatte
1500.200
400x400
40±0.02
12
M12
150
-
150
50
-
100
12
4
8x8
43000
L12
1500.300 Grundplatte
1500.300
400x500
40±0.02
12
M12
150
-
150
50
-
200
12
4
8x10
54000
L12
1500.400 Grundplatte
1500.400
500x500
40±0.02
12
M12
200
100
200
60
100
200
12
8
10x10
68000
L12
1500.500 Grundplatte
1500.500
500x630
50±0.02
12
M12
200
100
200
60
100
200
12
8
10x12
105000
L12
1500.600 Grundplatte
1500.600
630x630
50±0.02
12
M12
200
-
200
70
-
200
16
6
12x12
132000
L12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청