카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23340. - Centering Clamping Mandrels, with lateral handling
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23340. Centering Clamping Mandrels
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_23340_zen_spann/eh_23340_asmtab.prj},{NB=EH 23340.0125 Zentrierspanndorne},{BESTNR=23340.0125},{D1=28.7},{D2=17.8},{D3=50},{D4=M4},{D5=39.4},{H1=41},{H2=22},{H3=17.5},{SW=6},{SPANN=20},{AM=66},{G=380},{PPATH=eh_23340_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BESTNR
Order Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
min.
[mm]
D3
h8
[mm]
D4
Thread
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
SW
[mm]
SPANN
Clamping force
[kN]
AM
Tightening torque max.
[Nm]
G
Weight
[g]
EH 23340.0125 Centering c...
23340.0125
28.7
17.8
50
M4
39.4
41
22
17.5
6
20
66
380
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청