카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23330. - Vertical Toggle Clamps with horizontal base and safety lock
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23330. Vertical Toggle Clamps with horizontal base and safety lock
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_23330_senk_spann_waa_fuss_sicher/eh_23330_18_asmtab.prj},{NB=23330.0603Senkrechtspanner_(012)},{BESTNR=23330.0603},{NG=3},{AS=M 6 x 35},{D1=5.5},{B1=43},{B2=6},{B3=23.0 - 31},{H1=139.5},{H2=23.0},{H3=12},{H4MIN=-3.0},{H4MAX=4.5},{VB=12},{L1=78},{L2=89},{L3=52},{L4=11},{L5=25},{L6=32},{L7=6.0},{L8=20.0},{L9=12.5},{F1=1.0},{F2=1.2},{WB=0},{TMIN=-10},{TMAX=80},{G=238},{W1=105},{W2=60},{VERSCLR=4},{HANDGRIFF=blau},{VERSGR2=26},{GRIFF2=schwarz},{VERSAS=635},{GEW=260},{CTN=84662020},{EAN=4020772015244},{PPATH=eh_23330_18_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
NG
Nominal size
ⁿ/ₐ
AS
Clamping screw
[mm]
D1
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4MIN
[mm]
H4MAX
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
F1
Holding force
[kN]
F2
Holding force
[kN]
TMIN
Temperature min.
[°C]
TMAX
Temperature max.
[°C]
G
Weight
[g]
23330.0603 Vertical Toggl...
23330.0603
3
M 6 x 35
5.5
43
6
23.0 - 31
139.5
23.0
12
-3.0
4.5
78
89
52
11
25
32
6.0
20.0
12.5
1.0
1.2
-10
80
238
23330.0604 Vertical Toggl...
23330.0604
4
M 8 x 45
7.5
46
8
32.5
186.0
33.0
18
2.0
11.0
112
112
79
19
36
35
7.5
20.0
-
1.4
2.5
-10
80
484
23330.0605 Vertical Toggl...
23330.0605
5
M 8 x 65
8.6
64
10
43.5 - 46.5
221.0
42.5
20
-6.0
22.5
140
130
100
16
54
53
13.0
32.0
-
2.0
3.0
-10
80
775
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청