카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23190. - Soft jaw from plastic
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23190. Clamps with exchangeable soft jaw
Soft jaw from plastic
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_23190_spanneisen_mws/schonbacke_aus_kunststoff/eh_23190_3.prj},{NB=23190.0072 Spanneisen},{BESTNR=23190.0072},{B1=9.0},{B4=10},{D2=M3},{D2X=3.0},{H2=6},{H3=12},{L5=20},{L6=11},{SW=2.0},{TEMP=0/+50},{G=2.7},{X=5.42},{Y=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
B1
+0.5
[mm]
B4
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
H2
[mm]
H3
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
SW
[mm]
TEMP
Temperature min./max.
[°C]
G
weight
[g]
23190.0070 Clamp
23190.0070
5.5
6
M2
4
8
12
6
1.3
0/+50
0.7
23190.0071 Clamp
23190.0071
7.0
8
M2.5
6
10
16
9
1.5
0/+50
1.6
23190.0072 Clamp
23190.0072
9.0
10
M3
6
12
20
11
2.0
0/+50
2.7
23190.0073 Clamp
23190.0073
11.0
13
M4
9
16
25
14
2.5
0/+50
6.0
23190.0074 Clamp
23190.0074
14.0
16
M5
12
20
32
16
3.0
0/+50
13.0
23190.0075 Clamp
23190.0075
18.0
28
M8
13
30
50
30
5.0
0/+50
48.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청