카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23080. - Collar Nut DIN 6331 (height 1,5 D)
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23080. Collar Nuts, DIN 6331
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_2308_b/eh_2308_b.prj},{NB=EH 23080.0020 Sechskantmutter mit Bund},{BESTNR=23080.0020},{BESTNRX=2308.020},{AUS=Verguetungsstahl},{D1=M20},{NDM=20},{KDM=17.294},{A=6.0},{D2=37},{E=34.6},{M=30},{S=30},{G=127},{DK=17.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
G
weight
[g]
EH 23080.0006 Collar Nut
23080.0006
heat-treated steel
M6
3.0
14
11.5
9
10
6
EH 23080.0008 Collar Nut
23080.0008
heat-treated steel
M8
3.5
18
15.0
12
13
12
EH 23080.0010 Collar Nut
23080.0010
heat-treated steel
M10
4.0
22
18.5
15
16
22
EH 23080.0012 Collar Nut
23080.0012
heat-treated steel
M12
4.0
25
20.8
18
18
31
EH 23080.0014 Collar Nut
23080.0014
heat-treated steel
M14
4.0
28
24.2
21
21
50
EH 23080.0016 Collar Nut
23080.0016
heat-treated steel
M16
5.0
31
27.7
24
24
69
EH 23080.0018 Collar Nut
23080.0018
heat-treated steel
M18
5.0
34
31.2
27
27
97
EH 23080.0020 Collar Nut
23080.0020
heat-treated steel
M20
6.0
37
34.6
30
30
127
EH 23080.0022 Collar Nut
23080.0022
heat-treated steel
M22
6.0
40
39.3
33
34
179
EH 23080.0024 Collar Nut
23080.0024
heat-treated steel
M24
6.0
45
41.6
36
36
215
EH 23080.0030 Collar Nut
23080.0030
heat-treated steel
M30
8.0
58
53.1
45
46
468
EH 23080.0036 Collar Nut
23080.0036
heat-treated steel
M36
10.0
68
63.5
54
55
787
EH 23080.0108 Collar Nut
23080.0108
Stainless Steel
M8
3.5
18
15.0
12
13
12
EH 23080.0110 Collar Nut
23080.0110
Stainless Steel
M10
4.0
22
18.5
15
16
22
EH 23080.0112 Collar Nut
23080.0112
Stainless Steel
M12
4.0
25
20.8
18
18
31
EH 23080.0116 Collar Nut
23080.0116
Stainless Steel
M16
5.0
31
27.7
24
24
69
EH 23080.0120 Collar Nut
23080.0120
Stainless Steel
M20
6.0
37
34.6
30
30
127
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청