피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 25162. - Hinges stainless steel, elongated on both sides / with additional mounting hole and centring inserts on both sides
Halder
Standard Parts
Machine Elements
EH 25162. Hinges stainless steel, elongated on both sides
with additional mounting hole and centring inserts on both sides
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/maschinenelemente/eh_25162_1/eh_25162_1_2/eh25162_b_asmtab.prj},{NB=25162.0030 (0) Scharniere},{BESTNR=25162.0030},{ROT=0},{AUS=matt gestrahlt},{B1=160},{B2=60},{B3=60},{B4=34},{D1=10.3},{D2=10},{D3=14.5},{H1=20.0},{H2=10},{H4=21},{H5=4},{L1=80},{L2=50},{G=905},{D4=10},{H3=6.5},{L3=34.0},{L4=34},{M1=30},{M2=30},{M3=13.0},{M4=-},{M5=-},{CTN=83021000},{CTNUS=},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{INFOWINCO=Produktdetails},{INFOEG=Produktdetails},{V=2},{PPATH=gn237_3_b_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
G
Weight
[g]
25162.0070 Hinge
25162.0070
matte shot-blasted
76
30
30
34
6.3
6
9.5
12.5
6
13
2
50
30
165
25162.0010 Hinge
25162.0010
matte shot-blasted
120
45
45
56
8.3
8
12.5
16.0
8
17
3
60
36
415
25162.0030 Hinge
25162.0030
matte shot-blasted
160
60
60
34
10.3
10
14.5
20.0
10
21
4
80
50
905
25162.0170 Hinge
25162.0170
black
76
30
30
75
6.3
6
9.5
12.5
6
13
2
50
30
165
25162.0110 Hinge
25162.0110
black
120
45
45
56
8.3
8
12.5
16.0
8
17
3
60
36
415
25162.0130 Hinge
25162.0130
black
160
60
60
75
10.3
10
14.5
20.0
10
21
4
80
50
905
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청