카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 25160. - Threaded Plates for hinges
Halder
Standard Parts
Machine Elements
EH 25160. Threaded Plates for hinges
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/maschinenelemente/eh_25160_2/eh_25160_2.prj},{NB=25160.0710 Gewindeplatte},{BESTNR=25160.0710},{L1=40},{B=12},{H=3},{D=M5},{L2=25},{G=10},{DX=5},{M1=25},{M2=25},{R=1.0},{S=3.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
D
Thread
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
G
Weight
[g]
25160.0705 Threaded Plate
25160.0705
30
9
3
M4
18
5
25160.0710 Threaded Plate
25160.0710
40
12
3
M5
25
10
25160.0715 Threaded Plate
25160.0715
50
15
4
M6
30
21
25160.0720 Threaded Plate
25160.0720
60
18
4
M8
36
29
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청