카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 25150. - Rubber Endstop Buffers, parabolic / with screw
Halder
Standard Parts
Machine Elements
EH 25150. Rubber Endstop Buffers, parabolic
with screw
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/maschinenelemente/eh_2515_2/eh_2515_2_2/eh_2515_2_2_asmtab.prj},{NB=EH 25150.0633 Gummi-Anschlagpuffer},{BESTNR=25150.0633},{BESTNRX=2515.633},{AUS=mit Schraube},{D1=30},{L1=36},{D2=M8},{NDM=8.000},{L2=20},{S=2},{T=6.5},{FED=26.6},{BESTA=200},{FW=7.50},{G=39},{D4X=12.000},{PPATH=eh_2515_2_2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
Finish
ⁿ/ₐ
D1
±1.5
[mm]
L1
±1.5
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
S
[mm]
FED
Average spring range~
[N / mm]
BESTA
Load capacity max.
[N]
FW
Springrange ~
[mm]
G
Weight
[g]
EH 25150.0622 Rubber Ends...
25150.0622
with screw
20
24
M6
18
2
16.6
100
6.00
11
EH 25150.0632 Rubber Ends...
25150.0632
with screw
30
30
M8
18
2
24.0
150
6.25
20
EH 25150.0633 Rubber Ends...
25150.0633
with screw
30
36
M8
20
2
26.6
200
7.50
39
EH 25150.0637 Rubber Ends...
25150.0637
with screw
35
40
M8
23
2
65.0
650
10.00
45
EH 25150.0652 Rubber Ends...
25150.0652
with screw
50
61
M8
28
2
50.0
750
15.00
114
EH 25150.0653 Rubber Ends...
25150.0653
with screw
50
68
M10
28
2
50.0
850
17.00
131
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청