카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 25151. - Silicone Endstop Buffers truncated cone form, with screw
Halder
Standard Parts
Machine Elements
EH 25151. Silicone Endstop Buffers truncated cone form
with screw
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/maschinenelemente/eh_25151/eh_25151_2/eh_25151_2.prj},{NB=25151.0132 Silikon-Anschlagpuffer},{BESTNR=25151.0132},{D1=32},{D2=M8},{L2=10},{D3=21.0},{L1=26.0},{S=2},{FED=117},{BB=760},{FW=6.5},{TEMPMIN=-30},{TEMPMAX=200},{G=30},{L=16},{D2X=9},{HAERTE=55 - mittel},{MATERIAL=Silikon-Kautschuk},{R=4.000},{D5=2.750},{D=40.000},{CHAM=0.800},{NDM=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
S
[mm]
FED
Spring rate R ~
[N/mm]
BB
Radial load bearing capacity
[N]
FW
Spring range ~
[mm]
TEMPMIN
Temperature min.
[°C]
TEMPMAX
Temperature max.
[°C]
G
Weight
[g]
25151.0119 Silicone Endst...
25151.0119
19
M5
6
12.0
16.0
2
63
250
4.0
-30
200
7
25151.0120 Silicone Endst...
25151.0120
19
M5
10
12.0
16.0
2
63
250
4.0
-30
200
8
25151.0121 Silicone Endst...
25151.0121
19
M5
20
12.0
16.0
2
63
250
4.0
-30
200
10
25151.0125 Silicone Endst...
25151.0125
25
M6
8
16.5
20.5
2
90
460
5.1
-30
200
15
25151.0126 Silicone Endst...
25151.0126
25
M6
12
16.5
20.5
2
90
460
5.1
-30
200
16
25151.0127 Silicone Endst...
25151.0127
25
M6
25
16.5
20.5
2
90
460
5.1
-30
200
19
25151.0132 Silicone Endst...
25151.0132
32
M8
10
21.0
26.0
2
117
760
6.5
-30
200
30
25151.0133 Silicone Endst...
25151.0133
32
M8
16
21.0
26.0
2
117
760
6.5
-30
200
33
25151.0134 Silicone Endst...
25151.0134
32
M8
30
21.0
26.0
2
117
760
6.5
-30
200
38
25151.0138 Silicone Endst...
25151.0138
38
M8
10
24.5
32.0
2
113
900
8.0
-30
200
47
25151.0139 Silicone Endst...
25151.0139
38
M8
16
24.5
32.0
2
113
900
8.0
-30
200
50
25151.0140 Silicone Endst...
25151.0140
38
M8
30
24.5
32.0
2
113
900
8.0
-30
200
56
25151.0150 Silicone Endst...
25151.0150
50
M10
12
32.0
43.0
2
148
1580
10.7
-30
200
97
25151.0151 Silicone Endst...
25151.0151
50
M10
20
32.0
43.0
2
148
1580
10.7
-30
200
100
25151.0152 Silicone Endst...
25151.0152
50
M10
40
32.0
43.0
2
148
1580
10.7
-30
200
110
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청