카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 25120. - Hight Adjusting Elements, standard
Halder
Standard Parts
Machine Elements
EH 25120. Height Adjusting Elements
EH 25120. Height Adjusting Elements, standard
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/maschinenelemente/eh_2512/eh_2512_nivellierelemente/2512006_asmtab.prj},{NB=EH 25120.0024 Nivellierelement (0)},{BESTNR=25120.0024},{BESTNRX=2512.024},{D1=13.5},{D2=45},{D3=M30 x 1.5},{NDM=30.000},{KDM=28.160},{KDMX=28.376},{L1=22},{L2=29},{L3X=7.000},{L3=0},{FS=M 12},{BESTA=120},{TK=80.4},{G=207},{D4=40.000},{S=5.000},{T=2.000},{F=a},{T1=7.000},{T2=15.000},{PPATH=2512006_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
thread
ⁿ/ₐ
L1
~
[mm]
L2
~
[mm]
FS
thread for screw
ⁿ/ₐ
BESTA
max. load capacity for static load F max.
[kN]
TK
carrying force F max.
[kN]
G
weight
[g]
EH 25120.0006 Height Adju...
25120.0006
6.6
25
M15 x 1.0
15
19
M 6
40
30.7
43
EH 25120.0012 Height Adju...
25120.0012
6.6
32
M20 x 1.0
18
23
M 6
65
55.7
93
EH 25120.0014 Height Adju...
25120.0014
9.0
32
M20 x 1.0
18
23
M 8
65
48.0
87
EH 25120.0016 Height Adju...
25120.0016
11.0
32
M20 x 1.0
18
23
M 10
65
37.9
83
EH 25120.0022 Height Adju...
25120.0022
11.0
45
M30 x 1.5
22
29
M 10
120
92.9
216
EH 25120.0024 Height Adju...
25120.0024
13.5
45
M30 x 1.5
22
29
M 12
120
80.4
207
EH 25120.0026 Height Adju...
25120.0026
17.5
45
M30 x 1.5
22
29
M 16
120
45.5
188
EH 25120.0032 Height Adju...
25120.0032
17.5
58
M40 x 1.5
28
37
M 16
210
136.0
450
EH 25120.0034 Height Adju...
25120.0034
22.0
58
M40 x 1.5
28
37
M 20
210
90.0
418
EH 25120.0036 Height Adju...
25120.0036
26.0
58
M40 x 1.5
28
37
M 24
210
37.0
386
EH 25120.0042 Height Adju...
25120.0042
22.0
70
M50 x 1.5
33
43
M 20
330
210.0
788
EH 25120.0044 Height Adju...
25120.0044
26.0
70
M50 x 1.5
33
43
M 24
330
157.0
744
EH 25120.0046 Height Adju...
25120.0046
33.0
70
M50 x 1.5
33
43
M 30
330
53.0
668
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청