카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 25100. - Quick Plug Couplings with radial offset compensation / with coupling screw
Halder
Standard Parts
Machine Elements
EH 25100. Quick Plug Couplings, with radial offset compensation
with coupling screw
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/maschinenelemente/eh_2510_1/eh_2510_a/eh_2510_1_assmtab.prj},{NB=EH 25100.0016 Schnellsteckkupplung},{BESTNR=25100.0016},{BESTNRX=2510.016},{AUS=mit Kupplungsschraube},{D1=M 16},{DNDM=16.000},{DKDM=13.853},{D2=39.0},{L1=83.0},{L2=25.0},{L3=30},{L4=23.0},{L5=42.0},{SW1=36},{SW2=24},{AV=1.0},{ZU=18.0},{G=384},{VERS=5.000},{D20=16.000},{D11=13.400},{D22=22.800},{M=10.200},{H1=10.000},{H2=8.800},{H3=9.000},{H4=18.000},{D10=17.200},{D111=25.400},{SW22=24.000},{M2=8.000},{PPATH=eh_2510_1_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L1
~
[mm]
L2
min.
[mm]
L3
[mm]
L4
min.
[mm]
L5
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
AV
axial offset x. max.
[mm]
ZU
max. tensile and compression load
[kN]
G
weight
[g]
EH 25100.0006 Quick Plug ...
25100.0006
with coupling screw
M 6
21.0
37.5
11.0
14
9.0
18.0
19
10
0.6
2.5
44
EH 25100.0008 Quick Plug ...
25100.0008
with coupling screw
M 8
26.0
45.0
13.5
17
11.5
22.5
24
13
0.7
4.5
84
EH 25100.0010 Quick Plug ...
25100.0010
with coupling screw
M 10
30.0
56.2
16.0
20
16.0
29.0
27
17
0.7
6.5
144
EH 25100.0012 Quick Plug ...
25100.0012
with coupling screw
M 12
32.5
66.7
21.0
25
17.0
34.0
30
19
0.8
10.0
205
EH 25100.0016 Quick Plug ...
25100.0016
with coupling screw
M 16
39.0
83.0
25.0
30
23.0
42.0
36
24
1.0
18.0
384
EH 25100.0020 Quick Plug ...
25100.0020
with coupling screw
M 20
44.0
93.5
29.0
35
23.5
45.5
41
30
1.0
30.0
568
EH 25100.0030 Quick Plug ...
25100.0030
with coupling screw
M10 x 1.25
30.0
56.2
16.0
20
16.0
29.0
27
17
0.7
6.5
145
EH 25100.0032 Quick Plug ...
25100.0032
with coupling screw
M12 x 1.25
32.5
66.7
21.0
25
17.0
34.0
30
19
0.8
10.0
205
EH 25100.0036 Quick Plug ...
25100.0036
with coupling screw
M16 x 1.5
39.0
83.0
25.0
30
23.0
42.0
36
24
1.0
18.0
385
EH 25100.0040 Quick Plug ...
25100.0040
with coupling screw
M20 x 1.5
44.0
93.5
29.0
35
23.5
45.5
41
30
1.0
30.0
568
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청