카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22120. - Locking Nuts for Index Plungers compact with hexagon collar and locking, with T-Handle
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22110. Index Plungers compact with hexagon collar and locking, with T-handle
Lock nut
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/en2211_rast_kom_sec_arr_mit_tgriff/kontermutter/eh_2211_08x_m.prj},{NB=EH 22120.0120 Kontermutter x1},{BESTNR=22120.0120},{BESTNR1=2212.120},{MAT=Stahl},{AUS=Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439) fuer folgende Groessen},{D2=M20 x 1.5},{DNDM=20.000},{DKDM=18.376},{P=1.500},{G=32.0},{VERZ=4.000},{H=10.000},{SW=30.000},{VERS2=1.000},{DISP=1},{VERS=3},{FUNC=Arresting, Indexing, Positioning, Resting, Locking, Re-Adjusting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D2
thread
ⁿ/ₐ
G
weight
[g]
EH 22120.0116 Locking Nut
22120.0116
steel
Locking Nuts ISO 8675 (DI...
M12 x 1.5
7.4
EH 22120.0118 Locking Nut
22120.0118
steel
Locking Nuts ISO 8675 (DI...
M16 x 1.5
18.0
EH 22120.0120 Locking Nut
22120.0120
steel
Locking Nuts ISO 8675 (DI...
M20 x 1.5
32.0
EH 22120.0516 Locking Nut
22120.0516
Stainless Steel
Locking Nuts ISO 8675 (DI...
M12 x 1.5
7.4
EH 22120.0518 Locking Nut
22120.0518
Stainless Steel
Locking Nuts ISO 8675 (DI...
M16 x 1.5
18.0
EH 22120.0520 Locking Nut
22120.0520
Stainless Steel
Locking Nuts ISO 8675 (DI...
M20 x 1.5
32.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청