카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22680. - Seating Pin, ribbed or pointed / with hard metal insert, ribbed and threaded shank
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22680. Locating Pins, ribbed or pointed
with hard metal insert, ribbed and threaded shank
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2268/eh_2268_3/eh_2268_3.prj},{NB=EH 22680.0081 Auflagebolzen},{BESTNR=22680.0081},{BESTNR1=2268.081},{AUS=mit Hartmetallplatte geriffelt, und Gewindezapfen},{L1=15},{D1=M 8},{DNDM=8.000},{DKDM=6.466},{L2=13},{D2=12.5},{E=15.0},{SW=13},{G=22},{FUNC=Applying, Positioning, Supporting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D1
thread
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
SW
[mm]
G
weight
[g]
22680.0061 Seating Pin
22680.0061
with hard metal insert, r...
10
M 6
11
9.5
11.5
10
9
22680.0081 Seating Pin
22680.0081
with hard metal insert, r...
15
M 8
13
12.5
15.0
13
22
22680.0101 Seating Pin
22680.0101
with hard metal insert, r...
20
M 10
15
12.5
19.6
17
38
22680.0121 Seating Pin
22680.0121
with hard metal insert, r...
25
M 12
20
13.8
21.9
19
64
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청