카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22350. - Locating Bushes for lifting pins
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22350. Locating Bushings, plain for lifting pins
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_22350_1/eh_22350_ver1.prj},{NB=EH 22350.1916 Aufnahmebuchsen},{BESTNR=22350.1916},{D1=10},{D2=M20},{NDM=20},{P=0.0},{L=50},{D3=28},{D4=12.2},{D5=5.1},{L1=60},{L2=54},{L3=20},{L4=0.0},{AMM=100},{X=1.5},{F1=2.7},{F2=2.4},{F3=2.1},{FLP=22350.0601 / .07027},{G=70},{VER=2},{VERS=1},{FS=4.0},{R=1.0},{L5=50.050}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
H11
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L
Nominal length
[mm]
D3
-0.2
[mm]
D4
+0.3
[mm]
D5
+0.1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
AMM
Tightening torqü max.
ⁿ/ₐ
X
[mm]
F1
Bearing force
[mm]
F2
Bearing force
[mm]
F3
Bearing force
[mm]
FLP
for Lifting Pins
ⁿ/ₐ
G
weight
[g]
22350.1900 Locating Bushi...
22350.1900
8
M16x1.5
10
24
9.8
3.1
25
20
16
0.0
75
1.5
1.5
1.2
0.5
22350.0601 / .0701
33
22350.1902 Locating Bushi...
22350.1902
8
M16x1.5
15
24
9.8
3.1
25
20
16
0.0
75
1.5
1.5
1.2
0.5
22350.0601 / .0702
33
22350.1904 Locating Bushi...
22350.1904
8
M16
25
24
9.8
3.1
35
30
16
0.0
75
1.5
1.5
1.2
0.5
22350.0601 / .0704
33
22350.1906 Locating Bushi...
22350.1906
8
M16
35
24
9.8
3.1
45
40
16
0.0
75
1.5
1.5
1.2
0.5
22350.0601 / .0706
33
22350.1910 Locating Bushi...
22350.1910
10
M20x1.5
15
28
12.2
5.1
30
24
20
0.0
100
1.5
2.7
2.4
2.1
22350.0601 / .07021
70
22350.1912 Locating Bushi...
22350.1912
10
M20x1.5
25
28
12.2
5.1
35
29
20
0.0
100
1.5
2.7
2.4
2.1
22350.0601 / .07023
70
22350.1914 Locating Bushi...
22350.1914
10
M20
35
28
12.2
5.1
45
39
20
0.0
100
1.5
2.7
2.4
2.1
22350.0601 / .07025
70
22350.1916 Locating Bushi...
22350.1916
10
M20
50
28
12.2
5.1
60
54
20
0.0
100
1.5
2.7
2.4
2.1
22350.0601 / .07027
70
22350.1920 Locating Bushi...
22350.1920
12
M24x1.5
15
32
14.7
5.1
32
26
22
0.0
150
1.5
3.5
3.2
2.8
22350.0601 / .07031
94
22350.1922 Locating Bushi...
22350.1922
12
M24x1.5
25
32
14.7
5.1
40
34
22
0.0
150
1.5
3.5
3.2
2.8
22350.0601 / .07033
94
22350.1924 Locating Bushi...
22350.1924
12
M24
35
32
14.7
5.1
50
44
22
3.8
150
1.5
3.5
3.2
2.8
22350.0601 / .07035
94
22350.1926 Locating Bushi...
22350.1926
12
M24
50
32
14.7
5.1
65
59
22
18.8
150
1.5
3.5
3.2
2.8
22350.0601 / .07037
94
22350.1930 Locating Bushi...
22350.1930
16
M30x2
25
39
19.2
5.1
45
39
30
0.0
200
1.5
4.8
4.5
4.1
22350.0601 / .07041
163
22350.1934 Locating Bushi...
22350.1934
16
M30
50
39
19.2
5.1
65
59
30
6.0
200
1.5
4.8
4.5
4.1
22350.0601 / .07043
163
22350.1936 Locating Bushi...
22350.1936
16
M30
75
39
19.2
5.1
90
84
30
31.0
200
1.5
4.8
4.5
4.1
22350.0601 / .07045
163
22350.1954 Locating Bushi...
22350.1954
20
M36x2
50
43
26.0
5.1
70
63
30
3.5
200
1.5
10.0
8.5
6.5
22350.0601 / .07073
340
22350.1956 Locating Bushi...
22350.1956
20
M36x2
75
43
26.0
5.1
95
88
30
28.5
200
1.5
10.0
8.5
6.5
22350.0601 / .07075
340
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청