카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22150. - Lateral Plungers, smooth, without sealing
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22150. Lateral Plungers, smoout, without sealing
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2215_3/eh_2215_3_assmtab.prj},{NB=EH 22150.0041 Seitendruckstueck (0)},{BESTNR=22150.0041},{BESTNR1=2215.041},{AUS=Stahl/Standard-Federkraft},{D1=16},{D2=10},{F=200},{L1=17},{L2=16.7},{S=0},{X1=-},{X2=-},{X3=-},{X4=-},{X5=-},{X6=3.1},{G=15.4},{VERS=14.000},{S1=1.6},{PPATH=eh_2215_3_sbl.prj},{FUNC=Pressing, Arresting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
F
spring load/F max.
[N]
L1
-1
[mm]
L2
[mm]
X1
y=1
ⁿ/ₐ
X2
y=2
ⁿ/ₐ
X3
y=3
ⁿ/ₐ
X4
y=4.5
ⁿ/ₐ
X5
y=6
ⁿ/ₐ
X6
y=8
ⁿ/ₐ
G
weight
[g]
EH 22150.0010 Lateral Plu...
22150.0010
Steel/light spring load
6
3
10
7
4.0
0.8
1
1
1
1
1
0.6
EH 22150.0020 Lateral Plu...
22150.0020
Steel/light spring load
10
5
20
11
6.7
-
1.5
1.7
1.7
1.7
1.7
2.6
EH 22150.0025 Lateral Plu...
22150.0025
Steel/light spring load
10
6
40
11
10.7
-
-
-
1.7
1.9
1.9
3.6
EH 22150.0030 Lateral Plu...
22150.0030
Steel/light spring load
12
8
50
13
13.6
-
-
-
-
2.5
2.7
7.0
EH 22150.0040 Lateral Plu...
22150.0040
Steel/light spring load
16
10
100
17
16.7
-
-
-
-
-
3.1
15.0
EH 22150.0011 Lateral Plu...
22150.0011
Steel/standard spring loa...
6
3
20
7
4.0
0.8
1
1
1
1
1
0.6
EH 22150.0021 Lateral Plu...
22150.0021
Steel/standard spring loa...
10
5
50
11
6.7
-
1.5
1.7
1.7
1.7
1.7
2.9
EH 22150.0026 Lateral Plu...
22150.0026
Steel/standard spring loa...
10
6
75
11
10.7
-
-
-
1.7
1.9
1.9
3.6
EH 22150.0031 Lateral Plu...
22150.0031
Steel/standard spring loa...
12
8
100
13
13.6
-
-
-
-
2.5
2.7
7.3
EH 22150.0041 Lateral Plu...
22150.0041
Steel/standard spring loa...
16
10
200
17
16.7
-
-
-
-
-
3.1
15.4
EH 22150.0012 Lateral Plu...
22150.0012
Steel/heavy spring load
6
3
40
7
4.0
0.8
1
1
1
1
1
0.6
EH 22150.0022 Lateral Plu...
22150.0022
Steel/heavy spring load
10
5
100
11
6.7
-
1.5
1.7
1.7
1.7
1.7
3.1
EH 22150.0027 Lateral Plu...
22150.0027
Steel/heavy spring load
10
6
150
11
10.7
-
-
-
1.7
1.9
1.9
3.9
EH 22150.0032 Lateral Plu...
22150.0032
Steel/heavy spring load
12
8
200
13
13.6
-
-
-
-
2.5
2.7
7.4
EH 22150.0042 Lateral Plu...
22150.0042
Steel/heavy spring load
16
10
300
17
16.7
-
-
-
-
-
3.1
16.2
EH 22150.0050 Lateral Plu...
22150.0050
Thermoplastic/light sprin...
6
3
10
7
4.0
0.8
1
1
1
1
1
0.3
EH 22150.0060 Lateral Plu...
22150.0060
Thermoplastic/light sprin...
10
5
20
11
6.7
-
1.5
1.7
1.7
1.7
1.7
1.3
EH 22150.0062 Lateral Plu...
22150.0062
Thermoplastic/light sprin...
10
6
40
11
10.7
-
-
-
1.7
1.9
1.9
1.4
EH 22150.0070 Lateral Plu...
22150.0070
Thermoplastic/light sprin...
12
8
50
13
13.9
-
-
-
-
2.5
2.7
2.9
EH 22150.0080 Lateral Plu...
22150.0080
Thermoplastic/light sprin...
16
10
100
17
16.7
-
-
-
-
-
3.1
6.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청