카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22120. - Index Plungers without hexagon collar / without head
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22120. Index Plungers without hexagon collar
without knob
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2212_9/eh_2212_9_c/eh_2212_9_c_assmtab.prj},{NB=EH 22120.0070 Rastbolzen (0)},{BESTNR=22120.0070},{BESTNR1=2212.070},{MAT=Stahl},{AUS=ohne Knopf},{POS=0},{D1=10},{D2=M 20x1.5},{DNDM=20.000},{DKDM=18.160},{D4=M 8},{DNDM1=8},{DKDM1=6.647},{L2=10},{L3=43},{L4=12},{F1=23},{F2=54},{G=86},{VERS=4.000},{PPATH=eh_2212_9_c_sbl.prj},{FUNC=Arresting, Indexing, Positioning, Resting, Locking, Re-Adjusting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.04
[mm]
D2
thread
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
L2
min.
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
F1
spring load ~
[N]
F2
spring load ~
[N]
G
weight
[g]
EH 22120.0065 Index Plung...
22120.0065
steel
without knob
5
M 10x1
M 5
5
22
6
6
14
12
EH 22120.0066 Index Plung...
22120.0066
steel
without knob
6
M 12x1.5
M 6
6
26
10
5.5
13
19
EH 22120.0068 Index Plung...
22120.0068
steel
without knob
8
M 16x1.5
M 8
8
34
12
11.5
28
45
EH 22120.0070 Index Plung...
22120.0070
steel
without knob
10
M 20x1.5
M 8
10
43
12
23
54
86
EH 22120.0465 Index Plung...
22120.0465
Stainless Steel
without knob
5
M 10x1
M 5
5
22
6
6
14
12
EH 22120.0466 Index Plung...
22120.0466
Stainless Steel
without knob
6
M 12x1.5
M 6
6
26
10
5.5
13
19
EH 22120.0468 Index Plung...
22120.0468
Stainless Steel
without knob
8
M 16x1.5
M 8
8
34
12
11.5
28
45
EH 22120.0470 Index Plung...
22120.0470
Stainless Steel
without knob
10
M 20x1.5
M 8
10
43
12
23
54
86
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청