카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22120. - Distance Collars for Index Plungers
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22120. Distance Collars for Index Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2212_1/eh_2212_1.prj},{NB=EH 22120.0674 Distanzring},{BESTNR=22120.0674},{MAT=Rostfreier Stahl},{BESTNR1=2212.674},{D1=12},{L=4},{D2=17},{RG=M12},{AB=3/4},{G=3.40},{FUNC=Arresting, Indexing, Positioning, Resting, Locking, Re-Adjusting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
D1
H12
[mm]
L
±0.1
[mm]
D2
-0,1
[mm]
RG
for Index Plungers size
ⁿ/ₐ
AB
for finish picture
ⁿ/ₐ
G
weight
[g]
22120.0632 Distance Colla...
22120.0632
Rostfreier Stahl
8
2
10
M8
1/2
0.52
22120.0633 Distance Colla...
22120.0633
Rostfreier Stahl
8
3
10
M8
1
0.61
22120.0634 Distance Colla...
22120.0634
Rostfreier Stahl
8
4
10
M8
1
1.10
22120.0636 Distance Colla...
22120.0636
Rostfreier Stahl
8
6
10
M8
1
1.23
22120.0638 Distance Colla...
22120.0638
Rostfreier Stahl
8
8
10
M8
1
1.60
22120.0640 Distance Colla...
22120.0640
Rostfreier Stahl
8
10
10
M8
1
2.00
22120.0642 Distance Colla...
22120.0642
Rostfreier Stahl
10
2
12
M10
1/2/3
0.62
22120.0644 Distance Colla...
22120.0644
Rostfreier Stahl
10
4
12
M10
1/2/3
1.10
22120.0646 Distance Colla...
22120.0646
Rostfreier Stahl
10
6
12
M10
1/3
1.50
22120.0648 Distance Colla...
22120.0648
Rostfreier Stahl
10
8
12
M10
1/3
2.10
22120.0650 Distance Colla...
22120.0650
Rostfreier Stahl
10
10
12
M10
1/3
2.32
22120.0652 Distance Colla...
22120.0652
Rostfreier Stahl
10
12
12
M10
1/3
3.00
22120.0662 Distance Colla...
22120.0662
Rostfreier Stahl
12
2
14
M12
1
0.60
22120.0664 Distance Colla...
22120.0664
Rostfreier Stahl
12
4
14
M12
1
1.30
22120.0666 Distance Colla...
22120.0666
Rostfreier Stahl
12
6
14
M12
1
1.90
22120.0668 Distance Colla...
22120.0668
Rostfreier Stahl
12
8
14
M12
1
2.50
22120.0672 Distance Colla...
22120.0672
Rostfreier Stahl
12
2
17
M12
3/4
2.00
22120.0674 Distance Colla...
22120.0674
Rostfreier Stahl
12
4
17
M12
3/4
3.40
22120.0675 Distance Colla...
22120.0675
Rostfreier Stahl
12
5
17
M12
3/4
4.40
22120.0676 Distance Colla...
22120.0676
Rostfreier Stahl
16
4
17
M16
1
0.70
22120.0677 Distance Colla...
22120.0677
Rostfreier Stahl
16
6
17
M16
1
1.00
22120.0678 Distance Colla...
22120.0678
Rostfreier Stahl
16
8
17
M16
1
1.40
22120.0679 Distance Colla...
22120.0679
Rostfreier Stahl
16
10
17
M16
1
2.00
22120.0680 Distance Colla...
22120.0680
Rostfreier Stahl
16
12
17
M16
1
2.10
22120.0682 Distance Colla...
22120.0682
Rostfreier Stahl
16
2
19
M16
3/4
1.20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청