카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22120. - Mounting blocks for index bolts / mounting hole parallel
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22120. Mounting Blocks for index bolts and index plungers
fixing hole parallel
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2212/eh_2212_2_a/eh_2212_2_a.prj},{NB=EH 22120.0350 Haltestueck},{BESTNR=22120.0350},{BESTNR1=2212.350},{MAT=Stahl},{AUS=Befestigungsbohrung parallel zum Rastriegel},{D1=M 20x1.5},{DNDM=20},{DKDM=18.376},{D2=46},{D3=M 8},{D4=M 5},{K=32},{L1=33},{L2=38.0},{L3=13},{S=15},{G=95},{VERS=1},{D1X=20.000},{DK=17.500},{D3X=8.000},{D4X=6.800},{D5=10.000},{D6=5.500},{L2X=9.600},{L6=1.500},{H=6.000},{SW=4.000},{F=E1},{DNDMU=8.000},{DNDMV=8.000},{DKDMU=6.647},{DKDMV=6.466},{FUNC=Arresting, Indexing, Positioning, Resting, Locking, Re-Adjusting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
thread
ⁿ/ₐ
D4
thread
ⁿ/ₐ
K
±0.1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S
[mm]
G
weight
[g]
EH 22120.0345 Mounting bl...
22120.0345
Stahl
fixing hole parallel to I...
M 12x1.5
32
M 5
M 4
21
22
26.5
9
12
20
EH 22120.0346 Mounting bl...
22120.0346
Stahl
fixing hole parallel to I...
M 16x1.5
46
M 8
M 5
32
33
38.0
13
15
108
EH 22120.0350 Mounting bl...
22120.0350
Stahl
fixing hole parallel to I...
M 20x1.5
46
M 8
M 5
32
33
38.0
13
15
95
EH 22120.0545 Mounting bl...
22120.0545
Nirosta
fixing hole parallel to I...
M 12x1.5
32
M 5
M 4
21
22
26.5
9
12
43
EH 22120.0546 Mounting bl...
22120.0546
Nirosta
fixing hole parallel to I...
M 16x1.5
46
M 8
M 5
32
33
38.0
13
15
122
EH 22120.0550 Mounting bl...
22120.0550
Nirosta
fixing hole parallel to I...
M 20x1.5
46
M 8
M 5
32
33
38.0
13
15
109
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청