카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22110. - Index Plungers with mounting flange, horizontal / with knob, without locking
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22110. Index Plungers, with mounting flange, horizontal
Index Plungers, with mounting flange, horizontal, with knob, no locking
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2211_raszbolzen_mit_anschraubflansch/mit_knopf_ohne_arretierung/eh_22110_324_mit_knopf_asmtab.prj},{NB=EH 22110.0325 Rastbolzen (eingerastet)},{BESTNR=22110.0325},{BESTNR1=2211.325},{AUS=mit Knopf, ohne Arretierung},{POS=eingerastet},{D1=5},{D2=16},{B1=22.0},{B2=28},{B3=8.0},{B4=4.3},{H1=4.5},{H2=9.5},{K1=18},{K2=5.0},{K3=10},{K4=7.0},{L1=40.0},{L2=5},{F1=5},{F2=24},{G=20},{X=16.000},{Y=1.875},{PPATH=mit_knopf_ohne_arretierung_asmtpl.prj},{FUNC=Arresting, Indexing, Positioning, Resting, Locking, Re-Adjusting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
h11
[mm]
D2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
F1
spring load ~
[N]
F2
spring load ~
[N]
G
weight
[g]
FUNC
Functionality
ⁿ/ₐ
EH 22110.0324 Index Plung...
22110.0324
with knob, no locking
4
12
16.5
22
7.0
30.5
3
12
11
Arresting, Indexing, Posi...
EH 22110.0325 Index Plung...
22110.0325
with knob, no locking
5
16
22.0
28
9.5
40.0
5
24
20
Arresting, Indexing, Posi...
EH 22110.0326 Index Plung...
22110.0326
with knob, no locking
6
18
27.5
32
10.5
49.0
5
21
37
Arresting, Indexing, Posi...
EH 22110.0328 Index Plung...
22110.0328
with knob, no locking
8
21
33.0
34
12.5
59.0
6
22
59
Arresting, Indexing, Posi...
EH 22110.0330 Index Plung...
22110.0330
with knob, no locking
10
25
35.0
39
14.5
67.5
4
25
90
Arresting, Indexing, Posi...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청