카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22090. - Spring Plungers, double ended
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22090. Spring Plungers, double ended
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2209/eh_2209_assmtab.prj},{NB=EH 22090.0040 federndes Druckstueck (0.9)},{BESTNR=22090.0040},{BESTNR1=2209.040},{D1=4.0},{D2=3.0},{D3=4.03},{L1=9.0},{S=0.90},{F1=2.5},{F2=7.5},{G=0.60},{BR=3.000},{PPATH=eh_2209_sbl.prj},{S1=0.90},{FUNC=Pressing, Arresting, Ejecting, Cushioning, Positioning, Resting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
+0.05
[mm]
L1
[mm]
F1
spring load
[N]
F2
spring load
[N]
G
weight
[g]
FUNC
Functionality
ⁿ/ₐ
EH 22090.0025 Spring Plun...
22090.0025
2.5
2.0
2.52
5.3
1.3
2.5
0.10
Pressing, Arresting, Ejec...
EH 22090.0030 Spring Plun...
22090.0030
3.0
2.5
3.02
7.3
2.0
4.5
0.40
Pressing, Arresting, Ejec...
EH 22090.0040 Spring Plun...
22090.0040
4.0
3.0
4.03
9.0
2.5
7.5
0.60
Pressing, Arresting, Ejec...
EH 22090.0050 Spring Plun...
22090.0050
5.0
4.0
5.03
10.8
3.5
8.0
1.20
Pressing, Arresting, Ejec...
EH 22090.0060 Spring Plun...
22090.0060
6.0
5.0
6.03
12.6
3.5
10.5
1.99
Pressing, Arresting, Ejec...
EH 22090.0070 Spring Plun...
22090.0070
7.0
6.0
7.03
14.0
4.0
12.0
3.00
Pressing, Arresting, Ejec...
EH 22090.0080 Spring Plun...
22090.0080
8.0
6.5
8.03
18.0
6.0
15.0
5.10
Pressing, Arresting, Ejec...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청