카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24610. - Spoked Handwheels light-metal / without keyway, without cylindrical handle
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24610. Spoked Handwheels, light metal
without keyway, without cylindrical handle
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2461/eh_2461_4/eh_2461_4.prj},{NB=EH 24610.0040 Scheibenhandrad},{BESTNR=24610.0040},{BESTNR1=2461.040},{AUS=ohne Nut, ohne Zylindergriff, klein},{VER=1.000},{D1=250},{D2=22},{D3=48},{B=23.0},{L1=28},{L2=51},{ZZ=-},{B3=6},{T=24.8},{G=1460},{L3=50.000},{B2=25},{F=Ak}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7 small-large
[mm]
D3
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
B3
[mm]
T
[mm]
G
weight
[g]
EH 24610.0010 Disk-Type H...
24610.0010
without keyway, without c...
125
12
31
15.0
18
33
4
13.8
310
EH 24610.0015 Disk-Type H...
24610.0015
without keyway, without c...
140
14
36
16.5
19
36
5
16.3
400
EH 24610.0020 Disk-Type H...
24610.0020
without keyway, without c...
160
14
36
18.0
20
39
5
16.3
535
EH 24610.0030 Disk-Type H...
24610.0030
without keyway, without c...
200
18
42
20.5
24
45
6
20.8
890
EH 24610.0040 Disk-Type H...
24610.0040
without keyway, without c...
250
22
48
23.0
28
51
6
24.8
1460
EH 24610.0011 Disk-Type H...
24610.0011
without keyway, without c...
125
14
31
15.0
18
33
5
16.3
310
EH 24610.0016 Disk-Type H...
24610.0016
without keyway, without c...
140
16
36
16.5
19
36
5
18.3
400
EH 24610.0021 Disk-Type H...
24610.0021
without keyway, without c...
160
16
36
18.0
20
39
5
18.3
535
EH 24610.0031 Disk-Type H...
24610.0031
without keyway, without c...
200
20
42
20.5
24
45
6
22.8
890
EH 24610.0041 Disk-Type H...
24610.0041
without keyway, without c...
250
26
48
23.0
28
51
8
29.3
1460
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청