카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24480. - Knurled Nuts DIN 6303 / without pin hole, form A
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24480. Knurled Nuts, DIN 6303
without pin hole, form A
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2448/eh_2448_1/eh_2448_1.prj},{NB=EH 24480.0012 Raendelmutter},{BESTNR=24480.0012},{BESTNR1=2448.012},{AUS=ohne Stiftloch, Form A, Stahl},{D1=M12},{D2=40},{D3=32},{D4=34},{E=0.0},{H=24},{K=16},{T=10},{G=123},{DK=12},{D1A=10.106},{F1=1.50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
G
weight
[g]
EH 24480.0005 Knurled Nut
24480.0005
without pin hole, form A,...
M5
20
14
15
12
8
5
16
EH 24480.0006 Knurled Nut
24480.0006
without pin hole, form A,...
M6
24
16
18
14
10
6
27
EH 24480.0008 Knurled Nut
24480.0008
without pin hole, form A,...
M8
30
20
24
17
12
7
50
EH 24480.0010 Knurled Nut
24480.0010
without pin hole, form A,...
M10
36
28
30
20
14
8
83
EH 24480.0012 Knurled Nut
24480.0012
without pin hole, form A,...
M12
40
32
34
24
16
10
123
EH 24480.0205 Knurled Nut
24480.0205
without pin hole, form A,...
M5
20
14
15
12
8
5
16
EH 24480.0206 Knurled Nut
24480.0206
without pin hole, form A,...
M6
24
16
18
14
10
6
27
EH 24480.0208 Knurled Nut
24480.0208
without pin hole, form A,...
M8
30
20
24
17
12
7
50
EH 24480.0210 Knurled Nut
24480.0210
without pin hole, form A,...
M10
36
28
30
20
14
8
83
EH 24480.0212 Knurled Nut
24480.0212
without pin hole, form A,...
M12
40
32
34
24
16
10
123
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청