slovenčina
English
Timing bars T5 DIN 7721-2
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing bars
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_bars/timing_belt_bars_t5.prj},{NB=T41000},{NAME=Timing bar profile T5 Z28 L160mm},{DESCRIPTION=T 5 28},{CNSORDERNO=T41000},{Z=28},{DE=43.75},{L1=160},{L=160},{N=210},{KG=0.60},{CNSORDERNO2=35000028}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
N
n°flange adaptable
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
T40975
Timing bar profile T5 Z10...
T 5 10
T40975
10
15.05
140
140
200
0.06
T40976
Timing bar profile T5 Z11...
T 5 11
T40976
11
16.65
140
140
201
0.07
T40977
Timing bar profile T5 Z12...
T 5 12
T40977
12
18.25
140
140
201
0.09
T40978
Timing bar profile T5 Z13...
T 5 13
T40978
13
19.85
140
140
203
0.10
T40979
Timing bar profile T5 Z14...
T 5 14
T40979
14
21.45
140
140
203
0.12
T40980
Timing bar profile T5 Z15...
T 5 15
T40980
15
23.05
140
140
204
0.14
T40981
Timing bar profile T5 Z16...
T 5 16
T40981
16
24.60
140
140
205
0.16
T40982
Timing bar profile T5 Z17...
T 5 17
T40982
17
26.20
140
140
205
0.19
T40983
Timing bar profile T5 Z18...
T 5 18
T40983
18
27.80
140
140
205
0.21
T40984
Timing bar profile T5 Z19...
T 5 19
T40984
19
29.40
140
140
206
0.24
T40985
Timing bar profile T5 Z20...
T 5 20
T40985
20
31.00
160
160
206
0.31
T40986
Timing bar profile T5 Z21...
T 5 21
T40986
21
32.70
160
160
207
0.33
T40987
Timing bar profile T5 Z22...
T 5 22
T40987
22
34.25
160
160
207
0.36
T40988
Timing bar profile T5 Z23...
T 5 23
T40988
23
35.85
160
160
208
0.39
T40989
Timing bar profile T5 Z24...
T 5 24
T40989
24
37.40
160
160
208
0.43
T40990
Timing bar profile T5 Z25...
T 5 25
T40990
25
38.95
160
160
209
0.47
T40998
Timing bar profile T5 Z26...
T 5 26
T40998
26
40.60
160
160
209
0.51
T40999
Timing bar profile T5 Z27...
T 5 27
T40999
27
42.20
160
160
210
0.55
T41000
Timing bar profile T5 Z28...
T 5 28
T41000
28
43.75
160
160
210
0.60
T41001
Timing bar profile T5 Z29...
T 5 29
T41001
29
45.35
160
160
211
0.65
T41002
Timing bar profile T5 Z30...
T 5 30
T41002
30
46.95
160
160
211
0.70
T41003
Timing bar profile T5 Z32...
T 5 32
T41003
32
50.10
160
160
212
0.80
T41004
Timing bar profile T5 Z34...
T 5 34
T41004
34
53.25
160
160
213
0.91
T41005
Timing bar profile T5 Z35...
T 5 35
T41005
35
54.85
160
160
214
0.98
T41006
Timing bar profile T5 Z36...
T 5 36
T41006
36
56.45
160
160
215
1.02
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청