642 - DIN208 S-MASCH.-REIBAHLE
Gühring
Reiben
Durchgangsloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_throughhole/catalog_642.prj},{NB=642 14.000},{J21=642 14.000},{A11=14},{B3=127},{B4=123.500},{B5=189},{B6=47},{B71=126.100},{C4=65.500},{C12=20},{C2=10},{D1=8},{H21=0},{H22=0},{D7=0.150},{BLD=1},{ID12000=9006420140000},{ID12100=0},{B8=0.900},{C14=8},{C15=5},{D3=7},{D8=1},{D9=0},{E6=45},{G2=2},{J7=0},{J22=HSS-E S-MA,-REIB. 14,000 DIN 208-B RN MK},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN208},{A91=H7},{C11=MKG},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=L},{H11=HSS-E},{H5=TIN},{J6=MKG00102085},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9006420140000.dxf},{ID10003=9006420140000.stp},{ID10004=9006420140000_prop.xml},{ID10005=A_9006420140000.xml},{ID11001=HSS-E},{ID11002=TIN-BESCHICHTET},{ID12001=S-MASCH.-REIBAHLE},{ID12007=mm}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
[mm]
A91
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Schneidenlänge max.
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
642 8.000
642 8.000
HSS-E S-MA,-REIB. 8,000 D...
GG
HSS-E
DIN208
8
H7
94
90.500
156
33
93.400
65.500
MKG
20
10
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
TIN
0.089
1
MKG00102085
642 10.000
642 10.000
HSS-E S-MA,-REIB. 10,000 ...
GG
HSS-E
DIN208
10
H7
106
102.500
168
38
105.100
65.500
MKG
20
10
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
TIN
0.124
1
MKG00102085
642 11.000
642 11.000
HSS-E S-MA,-REIB. 11,000 ...
GG
HSS-E
DIN208
11
H7
113
109.500
175
41
112.100
65.500
MKG
20
10
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
TIN
0.146
1
MKG00102085
642 12.000
642 12.000
HSS-E S-MA,-REIB. 12,000 ...
GG
HSS-E
DIN208
12
H7
120
116.500
182
44
119.100
65.500
MKG
20
10
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
TIN
0.172
1
MKG00102085
642 13.000
642 13.000
HSS-E S-MA,-REIB. 13,000 ...
GG
HSS-E
DIN208
13
H7
120
116.500
182
44
119.100
65.500
MKG
20
10
R
DIN4000-126
6
L
HSS-E
0
0
TIN
0.177
1
MKG00102085
642 14.000
642 14.000
HSS-E S-MA,-REIB. 14,000 ...
GG
HSS-E
DIN208
14
H7
127
123.500
189
47
126.100
65.500
MKG
20
10
R
DIN4000-126
8
L
HSS-E
0
0
TIN
0.150
1
MKG00102085
642 15.000
642 15.000
HSS-E S-MA,-REIB. 15,000 ...
GG
HSS-E
DIN208
15
H7
129
124.000
204
50
128.100
80.000
MKG
20
20
R
DIN4000-126
8
L
HSS-E
0
0
TIN
0.329
1
MKG00202085
642 16.000
642 16.000
HSS-E S-MA,-REIB. 16,000 ...
GG
HSS-E
DIN208
16
H7
135
130.000
210
52
134.100
80.000
MKG
20
20
R
DIN4000-126
8
L
HSS-E
0
0
TIN
0.343
1
MKG00202085
642 17.000
642 17.000
HSS-E S-MA,-REIB. 17,000 ...
GG
HSS-E
DIN208
17
H7
139
134.000
214
54
138.100
80.000
MKG
20
20
R
DIN4000-126
8
L
HSS-E
0
0
TIN
0.185
1
MKG00202085
642 18.000
642 18.000
HSS-E S-MA,-REIB. 18,000 ...
GG
HSS-E
DIN208
18
H7
144
139.000
219
56
143.100
80.000
MKG
20
20
R
DIN4000-126
8
L
HSS-E
0
0
TIN
0.322
1
MKG00202085
642 19.000
642 19.000
HSS-E S-MA,-REIB. 19,000 ...
GG
HSS-E
DIN208
19
H7
148
143.000
223
58
147.100
80.000
MKG
20
20
R
DIN4000-126
8
L
HSS-E
0
0
TIN
0.440
1
MKG00202085
642 20.000
642 20.000
HSS-E S-MA,-REIB. 20,000 ...
GG
HSS-E
DIN208
20
H7
153
148.000
228
60
151.700
80.000
MKG
20
20
R
DIN4000-126
8
L
HSS-E
0
0
TIN
0.458
1
MKG00202085
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청