1676 - WN MASCH-REIBAHLE HR500
Gühring
Reiben
Durchgangsloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_throughhole/catalog_1676.prj},{NB=1676 6.010},{J21=1676 6.010},{A11=6.010},{B3=40},{B4=40},{B5=76},{B6=12},{B71=75.100},{C4=36},{C12=1},{C2=60},{C3=6},{D1=4},{H21=8},{H22=7},{D7=0.023},{BLD=1},{ID12000=9016760060100},{ID12100=0},{B8=0.900},{C14=1},{C15=5},{C33=-0.008},{D8=2},{D9=0},{E6=30},{G2=2},{J7=0},{J22=VHM TIALN-D MASCH-REI R-HR500 +0,005 DLO},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{C11=ZYL},{C31=h6},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=N},{H11=HC-K/P},{H5=NANO-A},{J6=ZYL00600115},{DATE=2018-11-19},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9016760060100.dxf},{ID10003=9016760060100.stp},{ID10004=9016760060100_prop.xml},{ID10005=A_9016760060100.xml},{ID11001=K10},{ID11002=NANOA SCHICHT},{ID12001=MASCH-REIBAHLE HR500},{ID12007=mm}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Schneidenlänge max.
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
1676 2.970
1676 2.970
VHM TIALN-D MASCH-REI R-H...
GG
VHM
WN
2.970
40
40
68
12
67.400
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
4
N
HC-K/P
8
7
NANO-A
0.009
1
ZYL00400115
1676 2.980
1676 2.980
VHM TIALN-D MASCH-REI R-H...
GG
VHM
WN
2.980
40
40
68
12
67.400
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
4
N
HC-K/P
8
7
NANO-A
0.009
1
ZYL00400115
1676 2.990
1676 2.990
VHM TIALN-D MASCH-REI R-H...
GG
VHM
WN
2.990
40
40
68
12
67.400
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
4
N
HC-K/P
8
7
NANO-A
0.008
1
ZYL00400115
1676 3.000
1676 3.000
VHM TIALN-D MASCH-REI R-H...
GG
VHM
WN
3.000
40
40
68
12
67.400
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
4
N
HC-K/P
8
7
NANO-A
0.008
1
ZYL00400115
1676 3.010
1676 3.010
VHM TIALN-D MASCH-REI R-H...
GG
VHM
WN
3.010
40
40
68
12
67.400
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
4
N
HC-K/P
8
7
NANO-A
0.009
1
ZYL00400115
1676 3.020
1676 3.020
VHM TIALN-D MASCH-REI R-H...
GG
VHM
WN
3.020
40
40
68
12
67.400
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
4
N
HC-K/P
8
7
NANO-A
0.010
1
ZYL00400115
1676 3.030
1676 3.030
VHM TIALN-D MASCH-REI R-H...
GG
VHM
WN
3.030
40
40
68
12
67.400
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
4
N
HC-K/P
8
7
NANO-A
0.008
1
ZYL00400115
1676 3.970
1676 3.970
VHM TIALN-D MASCH-REI R-H...
GG
VHM
WN
3.970
40
40
68
12
67.100
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
4
N
HC-K/P
8
7
NANO-A
0.008
1
ZYL00400115
1676 3.980
1676 3.980
VHM TIALN-D MASCH-REI R-H...
GG
VHM
WN
3.980
40
40
68
12
67.100
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
4
N
HC-K/P
8
7
NANO-A
0.009
1
ZYL00400115
1676 3.990
1676 3.990
VHM TIALN-D MASCH-REI R-H...
GG
VHM
WN
3.990
40
40
68
12
67.100
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
4
N
HC-K/P
8
7
NANO-A
0.009
1
ZYL00400115
1676 4.000
1676 4.000
VHM TIALN-D MASCH-REI R-H...
GG
VHM
WN
4.000
40
40
68
12
67.100
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
4
N
HC-K/P
8
7
NANO-A
0.008
1
ZYL00400115
1676 4.010
1676 4.010
VHM TIALN-D MASCH-REI R-H...
GG
VHM
WN
4.010
40
40
68
12
67.100
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
4
N
HC-K/P
8
7
NANO-A
0.008
1
ZYL00400115
1676 4.020
1676 4.020
VHM TIALN-D MASCH-REI R-H...
GG
VHM
WN
4.020
40
40
68
12
67.100
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
4
N
HC-K/P
8
7
NANO-A
0.008
1
ZYL00400115
1676 4.030
1676 4.030
VHM TIALN-D MASCH-REI R-H...
GG
VHM
WN
4.030
40
40
68
12
67.100
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
4
N
HC-K/P
8
7
NANO-A
0.008
1
ZYL00400115
1676 4.970
1676 4.970
VHM TIALN-D MASCH-REI R-H...
GG
VHM
WN
4.970
40
40
76
12
75.100
36
ZYL
1
60
6
h6
R
DIN4000-126
4
N
HC-K/P
8
7
NANO-A
0.020
1
ZYL00600115
1676 4.980
1676 4.980
VHM TIALN-D MASCH-REI R-H...
GG
VHM
WN
4.980
40
40
76
12
75.100
36
ZYL
1
60
6
h6
R
DIN4000-126
4
N
HC-K/P
8
7
NANO-A
0.024
1
ZYL00600115
1676 4.990
1676 4.990
VHM TIALN-D MASCH-REI R-H...
GG
VHM
WN
4.990
40
40
76
12
75.100
36
ZYL
1
60
6
h6
R
DIN4000-126
4
N
HC-K/P
8
7
NANO-A
0.024
1
ZYL00600115
1676 5.000
1676 5.000
VHM TIALN-D MASCH-REI R-H...
GG
VHM
WN
5.000
40
40
76
12
75.100
36
ZYL
1
60
6
h6
R
DIN4000-126
4
N
HC-K/P
8
7
NANO-A
0.020
1
ZYL00600115
1676 5.010
1676 5.010
VHM TIALN-D MASCH-REI R-H...
GG
VHM
WN
5.010
40
40
76
12
75.100
36
ZYL
1
60
6
h6
R
DIN4000-126
4
N
HC-K/P
8
7
NANO-A
0.020
1
ZYL00600115
1676 5.020
1676 5.020
VHM TIALN-D MASCH-REI R-H...
GG
VHM
WN
5.020
40
40
76
12
75.100
36
ZYL
1
60
6
h6
R
DIN4000-126
4
N
HC-K/P
8
7
NANO-A
0.020
1
ZYL00600115
1676 5.030
1676 5.030
VHM TIALN-D MASCH-REI R-H...
GG
VHM
WN
5.030
40
40
76
12
75.100
36
ZYL
1
60
6
h6
R
DIN4000-126
4
N
HC-K/P
8
7
NANO-A
0.020
1
ZYL00600115
1676 5.970
1676 5.970
VHM TIALN-D MASCH-REI R-H...
GG
VHM
WN
5.970
40
40
76
12
75.100
36
ZYL
1
60
6
h6
R
DIN4000-126
4
N
HC-K/P
8
7
NANO-A
0.027
1
ZYL00600115
1676 5.980
1676 5.980
VHM TIALN-D MASCH-REI R-H...
GG
VHM
WN
5.980
40
40
76
12
75.100
36
ZYL
1
60
6
h6
R
DIN4000-126
4
N
HC-K/P
8
7
NANO-A
0.023
1
ZYL00600115
1676 5.990
1676 5.990
VHM TIALN-D MASCH-REI R-H...
GG
VHM
WN
5.990
40
40
76
12
75.100
36
ZYL
1
60
6
h6
R
DIN4000-126
4
N
HC-K/P
8
7
NANO-A
0.023
1
ZYL00600115
1676 6.000
1676 6.000
VHM TIALN-D MASCH-REI R-H...
GG
VHM
WN
6.000
40
40
76
12
75.100
36
ZYL
1
60
6
h6
R
DIN4000-126
4
N
HC-K/P
8
7
NANO-A
0.023
1
ZYL00600115
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청