274 - WN 8 STUFENBOHRER
Gühring
Bohren
Stufenbohren
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_step_drilling/catalog_274.prj},{NB=274 14.000},{J21=274 14.000},{A11=6.800},{C12=50},{B3=46},{B4=32.800},{B5=88},{B6=41.000},{B71=85.900},{C3=14.000},{D1=2},{D7=0.065},{E1=118},{B7=2.100},{C4=47.000},{D3=43},{H22=7},{A3=3},{B1=19.500},{BLD=2},{ID12000=9002740140000},{ID12100=0},{C14=1},{C15=5},{C2=140},{C33=-0.018},{D4=47.500},{G31=0},{G5=0},{H21=8},{J7=0},{J23=STUFENBOHRER},{J22=HSS STUFENBOHRER 14,000 WN 8RN ZYLMIT FL},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=WN 8},{J11=D},{J8=BPB},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{J6=ZYL01405015$$$$},{J61=ZYL50G1400$$$$},{DATE=2018-08-06},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9002740140000.dxf},{ID10003=9002740140000.stp},{ID10004=9002740140000_prop.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J11
Formbuchstabe Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
A3
Anzahl Stufen
ⁿ/ₐ
B1
Stufenlänge 1. Stufe
[mm]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
274 8.000
274 8.000
STUFENBOHRER
HSS STUFENBOHRER 8,000 WN...
GG
HSS
WN 8
D
BPB
3.300
ZYL
50
28
18.400
63
23.000
62.000
8.000
2
0.017
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
1.000
40.000
43
7
3
11.000
2
ZYL00805015$$$$
ZYL50F8000$$$$
274 10.000
274 10.000
STUFENBOHRER
HSS STUFENBOHRER 10,000 W...
GG
HSS
WN 8
D
BPB
4.200
ZYL
50
32
21.600
67
27.000
65.700
10.000
2
0.027
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
1.300
40.000
43
7
3
13.000
2
ZYL01005015$$$$
ZYL50G1000$$$$
274 12.500
274 12.500
STUFENBOHRER
HSS STUFENBOHRER 12,500 W...
GG
HSS
WN 8
D
BPB
5.000
ZYL
50
38
26.400
71
33.000
69.400
12.500
2
0.041
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
1.600
38.000
43
7
3
16.000
2
ZYL01255015$$$$
ZYL50G1250,000$$$$
274 14.000
274 14.000
STUFENBOHRER
HSS STUFENBOHRER 14,000 W...
GG
HSS
WN 8
D
BPB
6.800
ZYL
50
46
32.800
88
41.000
85.900
14.000
2
0.065
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
2.100
47.000
43
7
3
19.500
2
ZYL01405015$$$$
ZYL50G1400$$$$
274 16.000
274 16.000
STUFENBOHRER
HSS STUFENBOHRER 16,000 W...
GG
HSS
WN 8
D
BPB
8.500
ZYL
50
52
37.600
94
47.000
91.400
16.000
2
0.088
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
2.600
47.000
42
7
3
23.000
2
ZYL01605015$$$$
ZYL50G1600$$$$
274 20.000
274 20.000
STUFENBOHRER
HSS STUFENBOHRER 20,000 W...
GG
HSS
WN 8
D
BPB
10.200
ZYL
50
64
47.200
105
59.000
101.900
20.000
2
0.143
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.100
46.000
42
7
3
28.000
2
ZYL02005015$$$$
ZYL50G2000$$$$
274 25.000
274 25.000
STUFENBOHRER
HSS STUFENBOHRER 25,000 W...
GG
HSS
WN 8
D
BPB
14.000
ZYL
50
72
53.600
132
67.000
127.700
25.000
2
0.301
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.300
65.000
42
7
3
33.000
2
ZYL02505015$$$$
ZYL50G2500$$$$
274 31.500
274 31.500
STUFENBOHRER
HSS STUFENBOHRER 31,500 W...
GG
HSS
WN 8
D
BPB
17.500
ZYL
50
82
61.200
145
76.500
139.700
31.500
2
0.510
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
5.300
68.500
42
7
3
38.000
2
ZYL03155015$$$$
ZYL50G3150,000$$$$
274 40.000
274 40.000
STUFENBOHRER
HSS STUFENBOHRER 40,000 W...
GG
HSS
WN 8
D
BPB
21.000
ZYL
50
95
72.000
160
90.000
153.600
40.000
2
0.860
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
6.400
70.000
42
7
3
45.000
2
ZYL04005015$$$$
ZYL50G4000$$$$
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청