595 - ASME B94,11M ZENTRIERBOHRER
Gühring
Bohren
Zentrierbohrer
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_center_drilling/catalog_595.prj},{NB=595 2.780},{J21=595 2.780},{A11=2.780},{C12=1},{B3=27},{B4=7.200},{B5=54},{B6=19},{B71=53.100},{C3=7.940},{D1=2},{D7=0.014},{E1=118},{B7=0.900},{D3=23},{H22=0},{B1=2.720},{BLD=7},{ID12000=9005950027800},{ID12100=0},{A5=6.300},{C14=2},{C15=5},{C2=312},{C33=-0.022},{D4=60.000},{E4=60},{E6=120},{G2=6},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=ZENTRIERBOHRER},{J22=HSS ZENTRIERBOHRER 2,780 ASME B94 M FO,B},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=ASME B94,11M},{J11=B},{J8=BZB},{C11=ZYL},{C31=h8},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=OHNE},{D2=},{J6=ZYL03120125h$08},{J61=ZYL01R3126h$08},{DATE=2018-07-06},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9005950027800.dxf},{ID10003=9005950027800.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J11
Formbuchstabe Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
B1
Stufenlänge 1. Stufe
[mm]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
595 1.590
595 1.590
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOHRER 1,590 ...
GG
HSS
ASME B94,11M
B
BZB
1.590
ZYL
1
24
4.300
48
11
47.500
4.760
h8
2
0.005
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.500
22
0
1.570
7
ZYL01870125h$08
ZYL01R1875h$08
595 2.380
595 2.380
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOHRER 2,380 ...
GG
HSS
ASME B94,11M
B
BZB
2.380
ZYL
1
26
5.900
51
15
50.200
6.350
h8
2
0.009
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.800
23
0
2.300
7
ZYL02500125h$08
ZYL01R2500h$08
595 2.780
595 2.780
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOHRER 2,780 ...
GG
HSS
ASME B94,11M
B
BZB
2.780
ZYL
1
27
7.200
54
19
53.100
7.940
h8
2
0.014
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.900
23
0
2.720
7
ZYL03120125h$08
ZYL01R3126h$08
595 3.970
595 3.970
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOHRER 3,970 ...
GG
HSS
ASME B94,11M
B
BZB
3.970
ZYL
1
35
10.100
70
23
68.800
11.110
h8
2
0.035
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.200
21
0
3.960
7
ZYL04370125h$08
ZYL01R4374h$08
595 4.760
595 4.760
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOHRER 4,760 ...
GG
HSS
ASME B94,11M
B
BZB
4.760
ZYL
1
38
11.700
76
27
74.500
12.700
h8
2
0.048
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.500
22
0
4.690
7
ZYL05000125h$08
ZYL01R5000h$08
595 5.560
595 5.560
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOHRER 5,560 ...
GG
HSS
ASME B94,11M
B
BZB
5.560
ZYL
1
42
20.200
83
29
81.300
15.880
h8
2
0.078
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.700
R
23
0
5.530
7
ZYL01580105h$08
ZYL01G1588,000h$08
595 6.350
595 6.350
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOHRER 6,350 ...
GG
HSS
ASME B94,11M
B
BZB
6.350
ZYL
1
45
23.400
89
34
87.000
19.050
h8
2
0.109
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
2.000
R
22
0
6.260
7
ZYL07500125h$08
ZYL01R7500h$08
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청