381 - DIN 333 ZENTRIERBOHRER
Gühring
Bohren
Zentrierbohrer
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_center_drilling/catalog_381.prj},{NB=381 2.500},{J21=381 2.500},{A11=2.500},{C12=1},{B3=23},{B4=11.000},{B5=45.000},{B6=14.000},{B71=44.200},{C3=6.300},{D1=2},{D7=0.007},{E1=118},{B7=0.800},{D3=29},{H22=0},{B1=2.800},{BLD=7},{ID12000=9003810025000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=63},{C33=-0.022},{D4=35.500},{E4=60},{G2=6},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=ZENTRIERBOHRER},{J22=HSCO ZENTRIERBOHRER 2,500 DIN 333RN FORM},{J3=GG},{H3=HSCO},{J1=DIN 333},{J11=A},{J8=BZB},{C11=ZYL},{C31=h8},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{D2=R},{J6=ZYL00630105h$08},{J61=ZYL01F6300,000h$08},{DATE=2018-07-04},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9003810025000.dxf},{ID10003=9003810025000.stp},{ID10004=9003810025000_prop.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J11
Formbuchstabe Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
B1
Stufenlänge 1. Stufe
[mm]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
381 1.600
381 1.600
ZENTRIERBOHRER
HSCO ZENTRIERBOHRER 1,600...
GG
HSCO
DIN 333
A
BZB
1.600
ZYL
1
18
6.500
35.500
8.500
35.000
4.000
h8
2
0.003
DIN4000-81
118
R
HSS-E
OHNE
0.500
R
28
0
1.900
7
ZYL00400105h$08
ZYL01F4000h$08
381 2.500
381 2.500
ZENTRIERBOHRER
HSCO ZENTRIERBOHRER 2,500...
GG
HSCO
DIN 333
A
BZB
2.500
ZYL
1
23
11.000
45.000
14.000
44.200
6.300
h8
2
0.007
DIN4000-81
118
R
HSS-E
OHNE
0.800
R
29
0
2.800
7
ZYL00630105h$08
ZYL01F6300,000h$08
381 3.150
381 3.150
ZENTRIERBOHRER
HSCO ZENTRIERBOHRER 3,150...
GG
HSCO
DIN 333
A
BZB
3.150
ZYL
1
25
12.100
50.000
16.000
49.000
8.000
h8
2
0.013
DIN4000-81
118
R
HSS-E
OHNE
1.000
R
29
0
3.400
7
ZYL00800105h$08
ZYL01F8000h$08
381 4.000
381 4.000
ZENTRIERBOHRER
HSCO ZENTRIERBOHRER 4,000...
GG
HSCO
DIN 333
A
BZB
4.000
ZYL
1
28
14.100
56.000
19.000
54.700
10.000
h8
2
0.021
DIN4000-81
118
R
HSS-E
OHNE
1.300
R
29
0
4.300
7
ZYL01000105h$08
ZYL01G1000h$08
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청