483 - DIN373 FLACHSENKER
Gühring
Senken
Senken mit Führungszapfen
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_countersinking/catalog_countersinking_fix_pilot/catalog_483.prj},{NB=483 10.000},{J21=483 10.000},{A11=10},{C12=1},{B3=45},{B5=80},{B6=35},{C3=8.000},{D1=3},{D7=0.027},{E1=180},{C4=35.500},{D3=29},{H22=0},{BLD=4},{ID12000=9004830100000},{ID12100=0},{A4=5.500},{C14=0},{C15=5},{C2=80},{C33=-0.036},{D4=56.000},{F8=1},{G31=1},{G32=5.500},{G34=6.300},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=FLACHSENKER},{J22=HSS FLACHSENKER 10x 5,5 DIN 373RN MITTEL},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN373},{J8=SPL},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=OHNE},{D2=R},{J6=ZYL00800105$$$$},{J61=ZYL01F8000$$$$},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9004830100000.dxf},{ID10003=9004830100000.stp},{ID10004=9004830100000_prop.xml},{ID10005=A_9004830100000.xml},{ID11001=HSS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
483 6.000
483 6.000
FLACHSENKER
HSS FLACHSENKER 6x 3,4 D...
GG
HSS
DIN373
SPL
6
ZYL
1
40
71
26
5.000
3
0.009
DIN4000-81
180
R
HSS
OHNE
31.500
R
27
0
4
ZYL00500105$$$$
ZYL01F5000$$$$
483 8.000
483 8.000
FLACHSENKER
HSS FLACHSENKER 8x 4,5 D...
GG
HSS
DIN373
SPL
8
ZYL
1
40
71
26
5.000
3
0.011
DIN4000-81
180
R
HSS
OHNE
31.500
R
28
0
4
ZYL00500105$$$$
ZYL01F5000$$$$
483 10.000
483 10.000
FLACHSENKER
HSS FLACHSENKER 10x 5,5 D...
GG
HSS
DIN373
SPL
10
ZYL
1
45
80
35
8.000
3
0.027
DIN4000-81
180
R
HSS
OHNE
35.500
R
29
0
4
ZYL00800105$$$$
ZYL01F8000$$$$
483 11.000
483 11.000
FLACHSENKER
HSS FLACHSENKER 11x 6,6 D...
GG
HSS
DIN373
SPL
11
ZYL
1
45
80
35
8.000
3
0.028
DIN4000-81
180
R
HSS
OHNE
35.500
R
29
0
4
ZYL00800105$$$$
ZYL01F8000$$$$
483 15.000
483 15.000
FLACHSENKER
HSS FLACHSENKER 15x 9,0 D...
GG
HSS
DIN373
SPL
15
ZYL
1
60
100
43
12.500
3
0.081
DIN4000-81
180
R
HSS
OHNE
40.000
R
30
0
4
ZYL01250105$$$$
ZYL01G1250,000$$$$
483 18.000
483 18.000
FLACHSENKER
HSS FLACHSENKER 18x11,0 D...
GG
HSS
DIN373
SPL
18
ZYL
1
60
100
43
12.500
3
0.098
DIN4000-81
180
R
HSS
OHNE
40.000
R
30
0
4
ZYL01250105$$$$
ZYL01G1250,000$$$$
483 20.000
483 20.000
FLACHSENKER
HSS FLACHSENKER 20x13,5 D...
GG
HSS
DIN373
SPL
20
ZYL
1
60
100
43
12.500
3
0.095
DIN4000-81
180
R
HSS
OHNE
40.000
R
30
0
4
ZYL01250105$$$$
ZYL01G1250,000$$$$
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
324 - DIN 373 COUNTER BORE
Gühring
05.04.2024
482 - DIN373 COUNTER BORE
Gühring
05.04.2024
SZ 6141 - Spot facer
Steinel Normalien
14.05.2024
486 - WN 18 COUNTER BORE
Gühring
11.02.2021
325 - DIN 373 COUNTER BORE
Gühring
05.04.2024
485 - WN 18 COUNTER BORE
Gühring
11.02.2021
487 - WN 18 COUNTER BORE
Gühring
11.02.2021
484 - DIN373 COUNTER BORE
Gühring
05.04.2024
1025 - DIN 6539 RATIO DRILL
Gühring
05.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청