피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Goebel
생성됨: 25.01.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Goebel
Multi flat head aluminium - stainless steel A2
Goebel
Blind Rivet and Blind Rivet Nuts
Blind rivets
Multi range blind rivet
Powered by
CAD모델 선택
{goebel/niettechnik/blindniete/multi_mehrbereichsblindniete/multi_flachkopf_al_edelstahl_a2.prj},{NB=7770240169_0_0},{DA=4.0},{ART=7770240169},{KTXT=MULTI Mehrbereichblindniete, Flachrundkopf},{MATD=Edelstahl A2 [1.4301]},{MATH=Aluminium AlMG 2,5},{F=0},{KB=0.0},{D1=4.0},{L=16.9},{FMAX=20.9},{D2=8.0},{K=≤ 1,7},{D=2.18},{P=≥ 27,0},{B=4.1},{S=1050},{Z=1300},{G=0.0000},{K1=1.7},{P1=27.0},{KBV=[6.4:12.7]},{EAN=4049337085225},{ZTN=83082000},{NORMDE=ISO 7337},{NORMEU=-},{SD=3 - 5},{ROHS=ja}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
DA
Outer diameter
[mm]
ART
Part ID
ⁿ/ₐ
KTXT
Short text
ⁿ/ₐ
MATD
Mandrel material
ⁿ/ₐ
MATH
Sleeve material
ⁿ/ₐ
D1
Sleeve diameter
[mm]
L
Sleeve length
[mm]
FMAX
Fmax
[mm]
D2
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
D
Rivet mandrel diameter
[mm]
P
Mandrel length
[mm]
B
Drill hole diameter
[mm]
S
Shear values
[N]
Z
Traction
[N]
G
Weight
[kg]
EAN
EAN number
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
NORMDE
ISO NORM
ⁿ/ₐ
NORMEU
ISO NORM
ⁿ/ₐ
SD
Layer thickness
[μm]
ROHS
Restriction of hazardous substances
ⁿ/ₐ
7770230111
3.0
7770230111
MULTI multigrip blind riv...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 2,5
3.0
11.1
14.6
6.0
≤ 1,4
1.78
≥ 27,0
3.1
550
800
0.0000
4049337338994
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7770230125
3.0
7770230125
MULTI multigrip blind riv...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 2,5
3.0
12.5
16.0
6.0
≤ 1,4
1.78
≥ 27,0
3.1
550
800
0.0000
4049337339045
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7770230800
3.0
7770230800
MULTI multigrip blind riv...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 2,5
3.0
8.0
11.5
6.0
≤ 1,4
1.78
≥ 27,0
3.1
550
800
0.0000
4049337339090
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7770230950
3.0
7770230950
MULTI multigrip blind riv...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 2,5
3.0
9.5
13.0
6.0
≤ 1,4
1.78
≥ 27,0
3.1
550
800
0.0000
4049337339144
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7770232111
3.2
7770232111
MULTI multigrip blind riv...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 2,5
3.2
11.1
15.1
6.0
≤ 1,4
1.78
≥ 27,0
3.3
630
930
0.0000
4049337085188
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7770232125
3.2
7770232125
MULTI multigrip blind riv...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 2,5
3.2
12.5
16.5
6.0
≤ 1,4
1.78
≥ 27,0
3.3
630
930
0.0000
4049337339199
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7770232800
3.2
7770232800
MULTI multigrip blind riv...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 2,5
3.2
8.0
12.0
6.0
≤ 1,4
1.78
≥ 27,0
3.3
630
930
0.0000
4049337085195
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7770232950
3.2
7770232950
MULTI multigrip blind riv...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 2,5
3.2
9.5
12.5
6.0
≤ 1,4
1.78
≥ 27,0
3.3
630
930
0.0000
4049337085201
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7770240127
4.0
7770240127
MULTI multigrip blind riv...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 2,5
4.0
12.7
16.7
8.0
≤ 1,7
2.18
≥ 27,0
4.1
1050
1300
0.0000
4049337085218
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7770240169
4.0
7770240169
MULTI multigrip blind riv...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 2,5
4.0
16.9
20.9
8.0
≤ 1,7
2.18
≥ 27,0
4.1
1050
1300
0.0000
4049337085225
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7770240200
4.0
7770240200
MULTI multigrip blind riv...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 2,5
4.0
20.0
24.0
8.0
≤ 1,7
2.18
≥ 27,0
4.1
1050
1300
0.0000
4049337339243
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7770240950
4.0
7770240950
MULTI multigrip blind riv...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 2,5
4.0
9.5
13.5
8.0
≤ 1,7
2.18
≥ 27,0
4.1
1050
1300
0.0000
4049337085232
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7770248103
4.8
7770248103
MULTI multigrip blind riv...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 2,5
4.8
10.3
14.8
9.5
≤ 2,0
2.78
≥ 27,0
4.9
1400
2000
0.0000
4049337085249
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7770248125
4.8
7770248125
MULTI multigrip blind riv...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 2,5
4.8
12.5
17.0
9.5
≤ 2,0
2.78
≥ 27,0
4.9
1400
2000
0.0000
4049337339298
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7770248151
4.8
7770248151
MULTI multigrip blind riv...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 2,5
4.8
15.1
19.6
9.5
≤ 2,0
2.78
≥ 27,0
4.9
1400
2000
0.0000
4049337085898
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7770248169
4.8
7770248169
MULTI multigrip blind riv...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 2,5
4.8
16.9
21.4
9.5
≤ 2,0
2.78
≥ 27,0
4.9
1400
2000
0.0000
4049337087380
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7770248200
4.8
7770248200
MULTI multigrip blind riv...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 2,5
4.8
20.0
24.5
9.5
≤ 2,0
2.78
≥ 27,0
4.9
1400
2000
0.0000
4049337339342
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7770248248
4.8
7770248248
MULTI multigrip blind riv...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 2,5
4.8
24.8
29.3
9.5
≤ 2,0
2.78
≥ 27,0
4.9
1400
2000
0.0000
4049337089025
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7880264150
6.4
7880264150
MULTI multigrip blind riv...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 2,5
6.4
15.0
21.4
13.0
2.0
3.65
≥ 32,0
6.5
2600
3800
0.0000
4049337509981
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7880264200
6.4
7880264200
MULTI multigrip blind riv...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 2,5
6.4
20.0
26.4
13.0
2.0
3.65
≥ 32,0
6.5
2600
3800
0.0000
4049337510017
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7880264250
6.4
7880264250
MULTI multigrip blind riv...
Stainless steel A2 [1.430...
Aluminium AlMG 2,5
6.4
25.0
31.4
13.0
2.0
3.65
≥ 32,0
6.5
2600
3800
0.0000
0
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청