카탈로그: GIMOTA
생성됨: 16.01.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GIMOTA
Bach shell, 90° angle
GIMOTA
Circularconnectors
Backshell
Powered by
CAD모델 선택
{gimota/circularconnectors/backshell/elbows_90.prj},{NB=BEN22-XX},{COMPANY=GIMOTA},{IDNR=},{SIZE=22},{L1=35},{L2=35.5},{D1=40.0},{D2=31.0},{N1=1 1/4\"-18UNEF 2B},{N2=1 3/16\"-18UNEF 2A},{NDMN2=1.18750},{L3=18.0},{NDMN1=1.25000},{L4=5.5},{L41=5.5},{L5=5.5},{L6=2.0},{L7=6.00},{L8=11.0},{L9=1},{L10=19.50},{L11=6.0},{L12=3.5},{D3=22.9},{R=17},{AT=110},{ANO=BEN22-xx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
N1
Thread
[인치]
N2
Thread
[인치]
BEN14-XX
GIMOTA
BEN14-XX
14
27
29.9
26.0
18.0
3/4"-20UNEF 2B
3/4"-20UNEF 2A
BEN16-XX
GIMOTA
BEN16-XX
16
29
31.4
29.0
23.0
7/8"-20UNEF 2B
7/8"-20UNEF 2A
BEN18-XX
GIMOTA
BEN18-XX
18
31
30.5
33.5
24.0
1"-20UNEF 2B
1"-20UNEF 2A
BEN20-XX
GIMOTA
BEN20-XX
20
33
33.0
35.5
28.0
1 1/8"-18UNEF 2B
1 3/16"-18UNEF 2A
BEN22-XX
GIMOTA
BEN22-XX
22
35
35.5
40.0
31.0
1 1/4"-18UNEF 2B
1 3/16"-18UNEF 2A
BEN24-XX
GIMOTA
BEN24-XX
24
38
38.5
45.5
34.5
1 3/8"-18UNEF 2B
1 7/16"18UNEF 2A
BEN28-XX
GIMOTA
BEN28-XX
28
40
38.5
51.0
39.3
1 5/8"-18UNEF 2B
1 7/16"-18UNEF 2A
BEN32-XX
GIMOTA
BEN32-XX
32
46
42.5
58.0
46.0
1 7/8"-16UN 2B
1 3/4"-18UNS 2A
BEN36-XX
GIMOTA
BEN36-XX
36
49
46.2
60.0
51.5
2 1/16"-16UN 2B
2"-18UNS 2A
BEN40-XX
GIMOTA
BEN40-XX
40
53
51.3
69.0
57.5
2 5/16"-16UN 2B
2 1/4"-16UN 2A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청