카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
DIN 908 - Threaded plugs, Type A, without gasket
Ganter
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Threaded Plugs, Sealing Plugs
DIN 908 Threaded Plugs, Steel, Zinc Plated
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_5/verschlussschrauben_verschussstopfen/din908/din908_a.prj},{NB=Verschlussschraube DIN 908-ST-G1/2-A},{PARTNUMBER=DIN 908-ST-G1/2-A},{NORMNR=DIN 908},{D1M=-},{D1MX=0},{P=0.000},{D1R=G1/2},{D1RX=20.955},{VT=12.000},{D2=26},{D3=21.3},{D4=26.0},{L1=14},{L2=4},{S=1.5},{SW=10},{VERS=2},{CH1=1.000},{CH2=0.750},{CH3=0.500},{DD=19.460},{DDV=2.000},{SWD=8.000},{WEIGHT=0.0409},{CTN=73181568},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1M
metr. thread
ⁿ/ₐ
D1R
Tube thread
ⁿ/ₐ
D2
h14
[mm]
D3
[mm]
L1
+/-0.2
[mm]
L2
+0.5
[mm]
SW
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M8x1-A
M8x1
-
12
8.3
8
3
4
0.0044
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M10x1-A
M10x1
-
14
10.3
8
3
5
0.0065
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-G1/8-A
-
G1/8
14
10.0
8
3
6
0.0064
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M12x1,5-A
M12x1,5
-
17
12.3
12
3
6
0.0111
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-G1/4-A
-
G1/4
18
13.4
12
3
6
0.0141
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M14x1,5-A
M14x1,5
-
19
14.3
12
3
6
0.0161
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M16x1,5-A
M16x1,5
-
21
16.3
12
3
8
0.0198
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-G3/8-A
-
G3/8
22
17.0
12
3
8
0.0223
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M18x1,5-A
M18x1,5
-
23
18.3
12
4
8
0.0291
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M20x1,5-A
M20x1,5
-
25
20.3
14
4
10
0.0376
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-G1/2-A
-
G1/2
26
21.3
14
4
10
0.0409
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M22x1,5-A
M22x1,5
-
27
22.3
14
4
10
0.0460
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M24x1,5-A
M24x1,5
-
29
24.3
14
4
12
0.0534
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M26x1,5-A
M26x1,5
-
31
26.3
16
4
12
0.0680
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M27x2-A
M27x2
-
32
27.3
16
4
12
0.0751
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-G3/4-A
-
G3/4
32
26.7
16
4
12
0.0743
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M30x1,5-A
M30x1,5
-
36
30.3
16
4
17
0.0837
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M33x2-A
M33x2
-
39
33.3
16
5
17
0.1189
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-G1-A
-
G1
39
33.5
16
5
17
0.1188
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M42x2-A
M42x2
-
49
42.3
16
5
22
0.1866
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-G11/4-A
-
G11/4
49
42.2
16
5
22
0.1700
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-M48x2-A
M48x2
-
55
48.3
16
5
24
0.2396
73181568
YES
Threaded plug DIN 908-ST-...
DIN 908-ST-G11/2-A
-
G11/2
55
48.1
16
5
24
0.2370
73181568
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청