카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 343.4 G - Levelling feet, Type G with rubber underlay
Ganter
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Leveling Feet
GN 343.4 Leveling Feet, Foot Plastic, Threaded Stud Steel
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_4/gelenkfuesse_stellfuesse/gn343_4/gn343_4_g_asmtab.prj},{NB=Gelenkfuss GN 343.4-40-M12-100-G (0)},{PARTNUMBER=GN 343.4-40-M12-100-G},{NORMNR=GN 343.4},{FORM=G},{D1=40},{D2=M12},{MHOEHE=10.00},{ND=12.000},{KD=9.853},{L1=100},{L2=25.5},{L3=6.0},{SW=17},{T=11.5},{SB=10000},{WINKEL=0},{WINKELX=-15° bis 15°},{D3=32.000},{D4=15.000},{D5=17.500},{D6=22.000},{D7=24.000},{L4=11.000},{L5=16.600},{L6=11.500},{F=0.500},{PPATH=gn343_4_g_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.13600},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
SB
Static load
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Levelling foot GN 343.4-2...
GN 343.4-25-M6-40-G
25
M6
40
18.5
4.0
12
5000
0.02800
73269098
YES
Levelling foot GN 343.4-2...
GN 343.4-25-M6-50-G
25
M6
50
18.5
4.0
12
5000
0.03000
73269098
YES
Levelling foot GN 343.4-2...
GN 343.4-25-M6-63-G
25
M6
63
18.5
4.0
12
5000
0.03200
73269098
YES
Levelling foot GN 343.4-2...
GN 343.4-25-M8-40-G
25
M8
40
18.5
4.0
12
5000
0.03550
73269098
YES
Levelling foot GN 343.4-2...
GN 343.4-25-M8-50-G
25
M8
50
18.5
4.0
12
5000
0.03850
73269098
YES
Levelling foot GN 343.4-2...
GN 343.4-25-M8-63-G
25
M8
63
18.5
4.0
12
5000
0.04250
73269098
YES
Levelling foot GN 343.4-2...
GN 343.4-25-M10-50-G
25
M10
50
18.5
4.0
12
5000
0.05200
73269098
YES
Levelling foot GN 343.4-2...
GN 343.4-25-M10-63-G
25
M10
63
18.5
4.0
12
5000
0.05800
73269098
YES
Levelling foot GN 343.4-2...
GN 343.4-25-M10-80-G
25
M10
80
18.5
4.0
12
5000
0.06600
73269098
YES
Levelling foot GN 343.4-3...
GN 343.4-32-M8-40-G
32
M8
40
22.5
5.0
12
7000
0.05100
73269098
YES
Levelling foot GN 343.4-3...
GN 343.4-32-M8-50-G
32
M8
50
22.5
5.0
12
7000
0.05400
73269098
YES
Levelling foot GN 343.4-3...
GN 343.4-32-M8-63-G
32
M8
63
22.5
5.0
12
7000
0.05800
73269098
YES
Levelling foot GN 343.4-3...
GN 343.4-32-M10-50-G
32
M10
50
22.5
5.0
15
7000
0.06700
73269098
YES
Levelling foot GN 343.4-3...
GN 343.4-32-M10-63-G
32
M10
63
22.5
5.0
15
7000
0.07300
73269098
YES
Levelling foot GN 343.4-3...
GN 343.4-32-M10-80-G
32
M10
80
22.5
5.0
15
7000
0.08200
73269098
YES
Levelling foot GN 343.4-3...
GN 343.4-32-M12-63-G
32
M12
63
22.5
5.0
15
7000
0.09000
73269098
YES
Levelling foot GN 343.4-3...
GN 343.4-32-M12-80-G
32
M12
80
22.5
5.0
15
7000
0.10300
73269098
YES
Levelling foot GN 343.4-3...
GN 343.4-32-M12-100-G
32
M12
100
22.5
5.0
15
7000
0.11700
73269098
YES
Levelling foot GN 343.4-4...
GN 343.4-40-M8-50-G
40
M8
50
25.5
6.0
15
10000
0.05300
73269098
YES
Levelling foot GN 343.4-4...
GN 343.4-40-M8-63-G
40
M8
63
25.5
6.0
15
10000
0.05700
73269098
YES
Levelling foot GN 343.4-4...
GN 343.4-40-M8-80-G
40
M8
80
25.5
6.0
15
10000
0.06300
73269098
YES
Levelling foot GN 343.4-4...
GN 343.4-40-M10-50-G
40
M10
50
25.5
6.0
15
10000
0.06800
73269098
YES
Levelling foot GN 343.4-4...
GN 343.4-40-M10-63-G
40
M10
63
25.5
6.0
15
10000
0.07400
73269098
YES
Levelling foot GN 343.4-4...
GN 343.4-40-M10-80-G
40
M10
80
25.5
6.0
15
10000
0.08300
73269098
YES
Levelling foot GN 343.4-4...
GN 343.4-40-M12-63-G
40
M12
63
25.5
6.0
17
10000
0.10900
73269098
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청