카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 705 N - Stainless Steel- Set collars, Type E, Gewindestift mit Innensechskant DIN 914
Ganter
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Shaft Collars
GN 705 Shaft Collars, Stainless Steel
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_2/stellringe/gn705_ni/din705_n.prj},{NB=Edelstahl-Stellring GN 705-22-E-NI},{PARTNUMBER=GN 705-22-E-NI},{NORMNR=GN 705},{D1=22},{D2=36},{D3=M6x10},{L=10},{DT=1.5},{T=2.0},{ND=6.000},{KD=4.773},{B=14},{S=1.000},{WEIGHT=0.0690},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
H8
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
B
js14
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel- Set coll...
GN 705-5-E-NI
5
10
M3x4
6
0.0030
73182900
YES
Stainless Steel- Set coll...
GN 705-6-E-NI
6
12
M4x5
8
0.0030
73182900
YES
Stainless Steel- Set coll...
GN 705-7-E-NI
7
12
M4x5
8
0.0040
73182900
YES
Stainless Steel- Set coll...
GN 705-8-E-NI
8
16
M4x6
8
0.0100
73182900
YES
Stainless Steel- Set coll...
GN 705-9-E-NI
9
18
M5x8
10
0.0150
73182900
YES
Stainless Steel- Set coll...
GN 705-10-E-NI
10
20
M5x8
10
0.0180
73182900
YES
Stainless Steel- Set coll...
GN 705-11-E-NI
11
20
M5x8
10
0.0170
73182900
YES
Stainless Steel- Set coll...
GN 705-12-E-NI
12
22
M6x8
12
0.0250
73182900
YES
Stainless Steel- Set coll...
GN 705-13-E-NI
13
22
M6x8
12
0.0230
73182900
YES
Stainless Steel- Set coll...
GN 705-14-E-NI
14
25
M6x8
12
0.0310
73182900
YES
Stainless Steel- Set coll...
GN 705-15-E-NI
15
25
M6x8
12
0.0300
73182900
YES
Stainless Steel- Set coll...
GN 705-16-E-NI
16
28
M6x8
12
0.0360
73182900
YES
Stainless Steel- Set coll...
GN 705-18-E-NI
18
32
M6x8
14
0.0590
73182900
YES
Stainless Steel- Set coll...
GN 705-20-E-NI
20
32
M6x8
14
0.0533
73182900
YES
Stainless Steel- Set coll...
GN 705-22-E-NI
22
36
M6x10
14
0.0690
73182900
YES
Stainless Steel- Set coll...
GN 705-24-E-NI
24
40
M8x10
16
0.0990
73182900
YES
Stainless Steel- Set coll...
GN 705-25-E-NI
25
40
M8x10
16
0.0930
73182900
YES
Stainless Steel- Set coll...
GN 705-26-E-NI
26
40
M8x10
16
0.0900
73182900
YES
Stainless Steel- Set coll...
GN 705-28-E-NI
28
45
M8x12
16
0.1000
73182900
YES
Stainless Steel- Set coll...
GN 705-30-E-NI
30
45
M8x10
16
0.1080
73182900
YES
Stainless Steel- Set coll...
GN 705-32-E-NI
32
50
M8x12
16
0.1420
73182900
YES
Stainless Steel- Set coll...
GN 705-34-E-NI
34
50
M8x12
16
0.1200
73182900
YES
Stainless Steel- Set coll...
GN 705-35-E-NI
35
56
M8x12
16
0.1870
73182900
YES
Stainless Steel- Set coll...
GN 705-36-E-NI
36
56
M8x12
16
0.1800
73182900
YES
Stainless Steel- Set coll...
GN 705-38-E-NI
38
56
M8x12
16
0.1660
73182900
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청