카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
DIN 6885 A NI - Stainless Steel-Keys, Type A, front rounded, high type
Ganter
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Positioning Elements, Clamping Pads
DIN 6885 Parallel Keys, Stainless Steel
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_2/positionier_pendelelemente/din6885_ni/din_6885_ni.prj},{NB=Edelstahl-Passfeder DIN 6885-6-6-45-A-NI},{PARTNUMBER=DIN 6885-6-6-45-A-NI},{NORMNR=DIN 6885},{B=6},{H=6},{L=45},{LX=14,16,18,20,22,25,28,32,36,40,45,50,56,63},{FW=17-22},{WEIGHT=0.0010},{CTN=73182400},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
B
h9
[mm]
H
[mm]
L
Length
[mm]
FW
for shaft-Ø
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Key DIN 6...
DIN 6885-3-3-6-A-NI
3
3
6
8-10
0.0008
73182400
YES
Stainless Steel-Key DIN 6...
DIN 6885-3-3-8-A-NI
3
3
8
8-10
0.0010
73182400
YES
Stainless Steel-Key DIN 6...
DIN 6885-3-3-10-A-NI
3
3
10
8-10
0.0010
73182400
YES
Stainless Steel-Key DIN 6...
DIN 6885-3-3-12-A-NI
3
3
12
8-10
0.0011
73182400
YES
Stainless Steel-Key DIN 6...
DIN 6885-3-3-14-A-NI
3
3
14
8-10
0.0010
73182400
YES
Stainless Steel-Key DIN 6...
DIN 6885-3-3-16-A-NI
3
3
16
8-10
0.0010
73182400
YES
Stainless Steel-Key DIN 6...
DIN 6885-3-3-18-A-NI
3
3
18
8-10
0.0010
73182400
YES
Stainless Steel-Key DIN 6...
DIN 6885-3-3-20-A-NI
3
3
20
8-10
0.0010
73182400
YES
Stainless Steel-Key DIN 6...
DIN 6885-4-4-10-A-NI
4
4
10
10-12
0.0010
73182400
YES
Stainless Steel-Key DIN 6...
DIN 6885-4-4-12-A-NI
4
4
12
10-12
0.0020
73182400
YES
Stainless Steel-Key DIN 6...
DIN 6885-4-4-14-A-NI
4
4
14
10-12
0.0020
73182400
YES
Stainless Steel-Key DIN 6...
DIN 6885-4-4-16-A-NI
4
4
16
10-12
0.0020
73182400
YES
Stainless Steel-Key DIN 6...
DIN 6885-4-4-18-A-NI
4
4
18
10-12
0.0020
73182400
YES
Stainless Steel-Key DIN 6...
DIN 6885-4-4-20-A-NI
4
4
20
10-12
0.0030
73182400
YES
Stainless Steel-Key DIN 6...
DIN 6885-4-4-22-A-NI
4
4
22
10-12
0.0040
73182400
YES
Stainless Steel-Key DIN 6...
DIN 6885-4-4-25-A-NI
4
4
25
10-12
0.0030
73182400
YES
Stainless Steel-Key DIN 6...
DIN 6885-4-4-28-A-NI
4
4
28
10-12
0.0035
73182400
YES
Stainless Steel-Key DIN 6...
DIN 6885-4-4-32-A-NI
4
4
32
10-12
0.0040
73182400
YES
Stainless Steel-Key DIN 6...
DIN 6885-5-5-10-A-NI
5
5
10
12-17
0.0020
73182400
YES
Stainless Steel-Key DIN 6...
DIN 6885-5-5-12-A-NI
5
5
12
12-17
0.0020
73182400
YES
Stainless Steel-Key DIN 6...
DIN 6885-5-5-14-A-NI
5
5
14
12-17
0.0020
73182400
YES
Stainless Steel-Key DIN 6...
DIN 6885-5-5-16-A-NI
5
5
16
12-17
0.0030
73182400
YES
Stainless Steel-Key DIN 6...
DIN 6885-5-5-18-A-NI
5
5
18
12-17
0.0040
73182400
YES
Stainless Steel-Key DIN 6...
DIN 6885-5-5-20-A-NI
5
5
20
12-17
0.0040
73182400
YES
Stainless Steel-Key DIN 6...
DIN 6885-5-5-22-A-NI
5
5
22
12-17
0.0040
73182400
YES
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청