카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 113.30 - Ball Lock Pins, Titanium, Type T, with T-Handle
Ganter
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Locking pins with axial lock
GN 113.30 Ball Lock Pins, Titanium
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_1/steckbolzen_mit_axialsicherung/gn113_30/gn113_30_t.prj},{NB=Kugelsperrbolzen GN 113.30-8-30-T (deactivated)},{PARTNUMBER=GN 113.30-8-30-T},{NORMNR=GN 113.30},{D1=8},{L1=30},{POS=1},{D2=9.5},{D3=14},{D4=23.0},{D5=18.0},{D6=48},{L2=8.2},{L3=27},{L4=34.0},{L5=43.5},{L6=31},{M=20.5},{AB=8},{MAT=Titan},{WEIGHT=0.0266},{CTN=81089090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
-0,04/-0,08
[mm]
L1
+0,6
[mm]
D2
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L2
±1
[mm]
L6
[mm]
M
[mm]
AB
Locating bore H11
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Ball Lock Pin GN 113.30-6...
GN 113.30-6-10-T
6
10
7.0
13.5
40
7.0
25
15.5
6
0.0096
81089090
YES
Ball Lock Pin GN 113.30-6...
GN 113.30-6-20-T
6
20
7.0
13.5
40
7.0
25
15.5
6
0.0107
81089090
YES
Ball Lock Pin GN 113.30-6...
GN 113.30-6-30-T
6
30
7.0
13.5
40
7.0
25
15.5
6
0.0119
81089090
YES
Ball Lock Pin GN 113.30-6...
GN 113.30-6-40-T
6
40
7.0
13.5
40
7.0
25
15.5
6
0.0130
81089090
YES
Ball Lock Pin GN 113.30-6...
GN 113.30-6-50-T
6
50
7.0
13.5
40
7.0
25
15.5
6
0.0141
81089090
YES
Ball Lock Pin GN 113.30-8...
GN 113.30-8-20-T
8
20
9.5
18.0
48
8.2
31
20.5
8
0.0245
81089090
YES
Ball Lock Pin GN 113.30-8...
GN 113.30-8-30-T
8
30
9.5
18.0
48
8.2
31
20.5
8
0.0266
81089090
YES
Ball Lock Pin GN 113.30-8...
GN 113.30-8-40-T
8
40
9.5
18.0
48
8.2
31
20.5
8
0.0287
81089090
YES
Ball Lock Pin GN 113.30-8...
GN 113.30-8-50-T
8
50
9.5
18.0
48
8.2
31
20.5
8
0.0307
81089090
YES
Ball Lock Pin GN 113.30-1...
GN 113.30-10-20-T
10
20
12.0
18.0
48
9.6
31
20.5
10
0.0283
81089090
YES
Ball Lock Pin GN 113.30-1...
GN 113.30-10-30-T
10
30
12.0
18.0
48
9.6
31
20.5
10
0.0315
81089090
YES
Ball Lock Pin GN 113.30-1...
GN 113.30-10-40-T
10
40
12.0
18.0
48
9.6
31
20.5
10
0.0349
81089090
YES
Ball Lock Pin GN 113.30-1...
GN 113.30-10-50-T
10
50
12.0
18.0
48
9.6
31
20.5
10
0.0381
81089090
YES
Ball Lock Pin GN 113.30-1...
GN 113.30-10-60-T
10
60
12.0
18.0
48
9.6
31
20.5
10
0.0414
81089090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청