카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 714 - Side thrust pins without pressure pin, press on type
Ganter
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Spring plungers
GN 714 Side Thrust Pins, Steel, without Pressure Pin, Press-On Type
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_1/federnde_druckstuecke/gn714/gn714.prj},{NB=Seitendruckstueck GN 714-10-40},{PARTNUMBER=GN 714-10-40},{NORMNR=GN 714},{F=40},{F1='40','75','150'},{D1=10},{D2=M4},{D2X=4},{D3=10},{H=12},{L1=12},{L2=7.5},{L3=1.5},{L4=4.5},{W=2.0},{ARTIKELNR=GN 715.1-5.6},{WEIGHT=0.0020},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
F
side force
[N]
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
W
adjustable distance at l2
[mm]
ARTIKELNR
Mounting tool
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Side thrust pin GN 714-10...
GN 714-10-20
20
10
M4
12
4.0
1.5
4.5
1.6
GN 715.1-5.6
0.0020
73181900
YES
Side thrust pin GN 714-10...
GN 714-10-50
50
10
M4
12
4.0
1.5
4.5
1.6
GN 715.1-5.6
0.0020
73181900
YES
Side thrust pin GN 714-10...
GN 714-10-100
100
10
M4
12
4.0
1.5
4.5
1.6
GN 715.1-5.6
0.0020
73181900
YES
Side thrust pin GN 714-10...
GN 714-10-40
40
10
M4
12
7.5
1.5
4.5
2.0
GN 715.1-5.6
0.0020
73181900
YES
Side thrust pin GN 714-10...
GN 714-10-75
75
10
M4
12
7.5
1.5
4.5
2.0
GN 715.1-5.6
0.0020
73181900
YES
Side thrust pin GN 714-10...
GN 714-10-150
150
10
M4
12
7.5
1.5
4.5
2.0
GN 715.1-5.6
0.0024
73181900
YES
Side thrust pin GN 714-16...
GN 714-16-100
100
16
M6
18
11.5
2.0
7.5
3.2
GN 715.1-10
0.0090
73181900
YES
Side thrust pin GN 714-16...
GN 714-16-200
200
16
M6
18
11.5
2.0
7.5
3.2
GN 715.1-10
0.0090
73181900
YES
Side thrust pin GN 714-16...
GN 714-16-300
300
16
M6
18
11.5
2.0
7.5
3.2
GN 715.1-10
0.0100
73181900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청