카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 615.3 KS - Spring plungers, Type KS Steel, high spring load
Ganter
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Spring plungers
GN 615.3 Spring Plungers with Ball, with Internal Hex, Steel / Stainless Steel
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_1/federnde_druckstuecke/gn615_3_mit_kugel/gn615_3_ks.prj},{NB=Federndes Druckstueck GN 615.3-M8-KS (deactivated)},{PARTNUMBER=GN 615.3-M8-KS},{NORMNR=GN 615.3},{POS=unbetaetigt},{POSX=ausgerastet,eingerastet},{FORM=KS},{D1=M8},{D2=4.5},{L=18},{W=1.5},{SW=4.0},{FEDERDRUCK1=18/31},{FEDERDRUCK2=36/62},{D1G=8.000},{D1K=6.466},{MAT=Stahl},{WEIGHT=0.0039},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L
±0.1
[mm]
W
Spring compression
[mm]
SW
[mm]
FEDERDRUCK2
Spring load ~ (high) initial / end
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Spring plunger GN 615.3-M...
GN 615.3-M4-KS
M4
2.5
12
0.8
2.0
12/18
0.0006
73181900
YES
Spring plunger GN 615.3-M...
GN 615.3-M5-KS
M5
3.0
14
0.9
2.5
15/22
0.0012
73181900
YES
Spring plunger GN 615.3-M...
GN 615.3-M6-KS
M6
3.5
15
1.0
3.0
19/28
0.0018
73181900
YES
Spring plunger GN 615.3-M...
GN 615.3-M8-KS
M8
4.5
18
1.5
4.0
36/62
0.0039
73181900
YES
Spring plunger GN 615.3-M...
GN 615.3-M10-KS
M10
6.0
23
2.0
5.0
57/104
0.0080
73181900
YES
Spring plunger GN 615.3-M...
GN 615.3-M12-KS
M12
8.0
26
2.5
6.0
61/110
0.0130
73181900
YES
Spring plunger GN 615.3-M...
GN 615.3-M16-KS
M16
10.0
33
3.5
8.0
68/142
0.0320
73181900
YES
Spring plunger GN 615.3-M...
GN 615.3-M20-KS
M20
12.0
43
4.5
10.0
84/166
0.0650
73181900
YES
Spring plunger GN 615.3-M...
GN 615.3-M24-KS
M24
15.0
48
5.5
12.0
127/237
0.1030
73181900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청