카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 850 - Hook clamps with pulling action, Type TF
Ganter
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Toggle clamps
GN 850
GN 850 TF
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_4/schnellspanner/gn850/gn_850_tf/gn_850_tf_asmtab.prj},{NB=Verschluss-Spanner GN 850-200-TF (closed)},{PARTNUMBER=GN 850-200-TF},{MODELLO=200/TF},{VERS=2},{ROT=3},{AX=250},{BX=49},{CX=29},{DX=85÷105},{EX=45},{FX=35},{GX=32},{HX=19},{LX=-},{MX=-},{NX=16},{OX=100},{QX=6.5},{RX=5},{SX=3},{TX=8},{FHX=200},{GR=380},{ANGOLOX= 0, 'gespannt', 167, 'gelöst'},{TF=2},{PPATH=gn_850_tf_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 850},{GROESSE=200},{POS=0},{W2HUB=0},{FH=2000},{A1=37},{A2=29},{B1=35},{B2=45},{B3=18},{D2=8},{D3=6.5},{H1=49},{H2=16},{L1=202},{L2=51},{L3=93},{M1=32},{M2=8},{M3=19},{R1=102},{R2=5},{S=3},{W1=100},{W2=20},{WEIGHT=0.3600},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{H1X=49.000},{L1X=202.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
GROESSE
Size
ⁿ/ₐ
FH
Holding force
[N]
A2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
~
[mm]
H2
[mm]
L1
~
[mm]
L2
~
[mm]
L3
~
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
S
[mm]
W1
Stroke
[mm]
W2
Adjustable range
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Hook clamp GN 850-200-TF
GN 850-200-TF
200
2000
29
35
45
18
8
6.5
49
16
202
51
93
32
8
19
102
5
3
100
20
0.3600
82057000
YES
Hook clamp GN 850-300-TF
GN 850-300-TF
300
3000
25
48
60
21
10
8.5
49
18
225
51
98
45
8
32
105
6
3
104
20
0.5200
82057000
YES
Hook clamp GN 850-400-TF
GN 850-400-TF
400
4000
30
54
84
26
12
10.5
60.5
25
278
58
117.5
60.5
12.5
28.5
138
7
5
160
20
1.2000
82057000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청