카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 842 - Push-Pull Type Toggle Clamps, Stainless Steel, for Push-Pull Clamping, Type AS, Body in forged stainless steel
Ganter
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Toggle clamps
GN 842
GN 842 NI
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_4/schnellspanner/gn842/gn842_ni/gn842_ni_asmtab.prj},{NB=Schubstangenspanner, Edelstahl GN 842-70-AS-NI (closed)},{PARTNUMBER=GN 842-70-AS-NI},{MODELLO=70/AS},{GROESSE=70},{POS=0},{AX=86},{BX=42.5},{CX=12},{EX=36},{FX=64},{GX=26},{HX=26},{IX=-},{LX=13},{MX=M6},{NX=12},{OX=22},{PX=8,5},{QX=4,3},{RX=6},{X=20},{FHX=120},{GR=170},{PPATH=gn842_ni_asmtpl.prj},{FH=1200},{A=12},{B1=64},{B2=36.0},{D1=8.5},{D2=M6},{D3=4.3},{H1=42.5},{H2=19.5},{L1=86},{L2=79},{L3=22},{M1=26.0},{M2=13.0},{M3=26.0},{M4=-},{S=6},{T=12},{W=20},{MAT=Edelstahl},{WEIGHT=0.1700},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
GROESSE
Size
[mm]
FH
Holding capacity
[N]
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
≈
[mm]
H2
≈
[mm]
L1
[mm]
L2
≈
[mm]
L3
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
M4
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
W
Stroke
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Push-Pull Type Toggle Cla...
GN 842-70-AS-NI
70
1200
12
64
36.0
8.5
M6
4.3
42.5
19.5
86
79
22
26.0
13.0
26.0
-
6
12
20
0.1700
82057000
YES
Push-Pull Type Toggle Cla...
GN 842-160-AS-NI
160
2800
15
85
46.0
11.0
M6
5.3
59.0
25.0
116
107
31
33.5
11.5
36.5
-
7
12
30
0.3600
82057000
YES
Push-Pull Type Toggle Cla...
GN 842-360-AS-NI
360
5600
25
90
45.5
12.0
M8
5.5
75.0
34.5
122
114
32
33.5
30.0
36.5
-
7
15
32
0.4900
82057000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청