카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 861 - Toggle clamps pneumatic, heavy duty, Type EP, Solid clamping arm, Coding M, Magnetic piston
Ganter
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Pneumatically operated clamps
GN 861
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_4/pneumatik_spanner/gn861/gn_861_ep_m_asmtab.prj},{NB=Schnellspanner GN 861-1000-EP-M (closed)},{PARTNUMBER=GN 861-1000-EP-M},{NORMNR=GN 861},{GROESSE=1000},{POS=0},{FH=10000},{FS=3200},{B1=102},{B2=90},{B3=20},{D1=10.5},{D2=G1/4},{IA=8},{H1=145.0},{H2=80},{H3=25},{L1=410},{L2=90},{L3=155},{M1=65},{M2=12.5},{M3=65},{M4=48},{R=140},{S=13},{MODELLO=1000/EPM},{PPATH=gn_861_ep_m_asmtpl.prj},{WEIGHT=6.1000},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
GROESSE
Size
ⁿ/ₐ
FH
Holding Force
[N]
FS
Clamping Force
[N]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
IA
Female thread Ø for hose
[mm]
H1
~
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
~
[mm]
L2
~
[mm]
L3
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
M4
[mm]
R
~
[mm]
S
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Toggle clamp GN 861-1000-...
GN 861-1000-EP-M
1000
10000
3200
102
90
20
10.5
G1/4
8
145.0
80
25
410
90
155
65
12.5
65
48
140
13
6.1000
82057000
YES
Toggle clamp GN 861-2000-...
GN 861-2000-EP-M
2000
20000
3800
112
100
20
10.5
G1/4
10
171.5
90
35
487
113
176
70
15.0
70
56
172
13
9.0000
82057000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청