카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 5337.5 - Star knobs with Stainless Steel thread bolt
Ganter
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Star Handle
GN 5337.5
GN 5337.5 S
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_2/sterngriffe/gn5337_5/gn5337_5s/gn_5337_5_s.prj},{NB=Sterngriffschraube GN 5337.5-40-M8-35},{PARTNUMBER=GN 5337.5-40-M8-35},{NORMNR=GN 5337.5},{D1=40},{D2=M8},{NDM=8},{L=35},{D3=21},{H1=27},{H2=12},{WEIGHT=0.0400},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D3
[mm]
H1
+1
[mm]
H2
+1
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Star knob GN 5337.5-32-M6...
GN 5337.5-32-M6-10
32
M6
10
19
23
11
0.0190
39263000
YES
Star knob GN 5337.5-32-M6...
GN 5337.5-32-M6-16
32
M6
16
19
23
11
0.0200
39263000
YES
Star knob GN 5337.5-32-M6...
GN 5337.5-32-M6-20
32
M6
20
19
23
11
0.0200
39263000
YES
Star knob GN 5337.5-32-M6...
GN 5337.5-32-M6-35
32
M6
35
19
23
11
0.0240
39263000
YES
Star knob GN 5337.5-40-M8...
GN 5337.5-40-M8-20
40
M8
20
21
27
12
0.0370
39263000
YES
Star knob GN 5337.5-40-M8...
GN 5337.5-40-M8-25
40
M8
25
21
27
12
0.0380
39263000
YES
Star knob GN 5337.5-40-M8...
GN 5337.5-40-M8-30
40
M8
30
21
27
12
0.0400
39263000
YES
Star knob GN 5337.5-40-M8...
GN 5337.5-40-M8-35
40
M8
35
21
27
12
0.0400
39263000
YES
Star knob GN 5337.5-40-M8...
GN 5337.5-40-M8-45
40
M8
45
21
27
12
0.0430
39263000
YES
Star knob GN 5337.5-50-M1...
GN 5337.5-50-M10-20
50
M10
20
25
33
14
0.0600
39263000
YES
Star knob GN 5337.5-50-M1...
GN 5337.5-50-M10-30
50
M10
30
25
33
14
0.0800
39263000
YES
Star knob GN 5337.5-50-M1...
GN 5337.5-50-M10-40
50
M10
40
25
33
14
0.0800
39263000
YES
Star knob GN 5337.5-50-M1...
GN 5337.5-50-M10-50
50
M10
50
25
33
14
0.0730
39263000
YES
Star knob GN 5337.5-60-M1...
GN 5337.5-60-M12-30
60
M12
30
27
37
17
0.1100
39263000
YES
Star knob GN 5337.5-60-M1...
GN 5337.5-60-M12-40
60
M12
40
27
37
17
0.1180
39263000
YES
Star knob GN 5337.5-60-M1...
GN 5337.5-60-M12-50
60
M12
50
27
37
17
0.1280
39263000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청