카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 212.5 - Adjustable Stainless Steel-Tension levers, Type E, angled lever, with threaded insert
Ganter
2.0 Clamping parts
2.1 Tensioning, clamping, switching with levers
Adjustable hand levers, tension levers
GN 212.5
GN 212.5 MB E
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_1/verstellbare_klemmhebel_spannhebel/gn212_5/gn212_5_mb_e/gn212_5_mb_e.prj},{NB=Verstellbare Edelstahl-Spannhebel GN 212.5-24-M8-E},{PARTNUMBER=GN 212.5-24-M8-E},{NORMNR=GN 212.3},{D1=24},{D2=M8},{D2Y=8},{D2X=8,10},{D3=16.0},{D4=10},{D5=25},{H1=40.0},{H2=37.0},{H3=2.5},{H4=75},{H5=4.5},{L2=101},{L3=96},{T=14},{A=23.000},{B=30.000},{C=107.000},{D=28.000},{WEIGHT=0.1500},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H3
[mm]
H4
≈
[mm]
H5
Stroke
[mm]
L2
≈
[mm]
L3
≈
[mm]
T
min.
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Adjustable Stainless Stee...
GN 212.5-21-M6-E
21
M6
13.5
8
20
33.5
1.0
59
4.0
75
70
11
0.0970
73181900
YES
Adjustable Stainless Stee...
GN 212.5-21-M8-E
21
M8
13.5
8
20
33.5
1.0
59
4.0
75
70
11
0.0930
73181900
YES
Adjustable Stainless Stee...
GN 212.5-24-M8-E
24
M8
16.0
10
25
40.0
2.5
75
4.5
101
96
14
0.1500
73181900
YES
Adjustable Stainless Stee...
GN 212.5-24-M10-E
24
M10
16.0
10
25
40.0
2.5
75
4.5
101
96
14
0.1610
73181900
YES
Adjustable Stainless Stee...
GN 212.5-28-M10-E
28
M10
19.0
12
30
48.5
4.5
89
4.5
116
110
17
0.2610
73181900
YES
Adjustable Stainless Stee...
GN 212.5-28-M12-E
28
M12
19.0
12
30
48.5
4.5
89
4.5
116
110
17
0.2500
73181900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청