카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 9054.6 - Clamping Plates for Position Indicators GN 9054 / GN 9154
Ganter
1.0 Operating parts
1.4 Adjusting, positioning,locking with and without position indication
Accessory
GN 9054.6
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/1_0_bedienelemente/1_4/zubehoer/gn9054_6/gn_9054_6.prj},{NB=Klemmplatte GN 9054.6-33-B10},{PARTNUMBER=GN 9054.6-33-B10},{NORMNR=GN 9054.6},{B=33},{D1=B10},{D1X=10},{D2=4.5},{L1=55},{L2=30.5},{L3=14.5},{L4=23.5},{L5=22},{M1=20},{M2=21},{M3=23.5},{M4=20},{MAT=Zink-Druckguss},{WEIGHT=0.1450},{CTN=90318080},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
F9
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
M4
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Clamping Plate GN 9054.6-...
GN 9054.6-33-B8
33
B8
4.5
55
30.5
14.5
23.5
22
20
21
23.5
20
0.1480
90318080
YES
Clamping Plate GN 9054.6-...
GN 9054.6-33-B10
33
B10
4.5
55
30.5
14.5
23.5
22
20
21
23.5
20
0.1450
90318080
YES
Clamping Plate GN 9054.6-...
GN 9054.6-33-B12
33
B12
4.5
55
30.5
14.5
23.5
22
20
21
23.5
20
0.1420
90318080
YES
Clamping Plate GN 9054.6-...
GN 9054.6-33-B14
33
B14
4.5
55
30.5
14.5
23.5
22
20
21
23.5
20
0.1390
90318080
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청