카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 950.1 - Handwheels without keyway, with revolving handle
Ganter
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Spoked handwheels
GN 950.1
GN 950.1 B
GN 950.1 B D
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/1_0_bedienelemente/1_3/speichenhandraeder/gn950_1/gn950_1_b/gn950_1_b_d/gn950_1_b_d.prj},{NB=Handrad GN 950.1-GG-160-B16-D},{PARTNUMBER=GN 950.1-GG-160-B16-D},{NORMNR=GN 950.1},{D1=160},{D2=B16},{D2Y=16},{D3=45},{GEWINDE=10},{B=18},{L1=32},{L2=52},{L3=83.0},{R=62},{DURCHM=25},{ANZAHL=3},{A=19.000},{B1=20.000},{B2=14.000},{C=7.000},{D4=47.000},{D5=51.000},{E=62.000},{H1=22.000},{H2=19.000},{L2Y=20.000},{R1=8.000},{R2=16.000},{R3=4.000},{R4=18.000},{R5=9.000},{R6=5.000},{R7=12.000},{ARME=3.000},{T=18.300},{B3=5.000},{R8=0.250},{GD1=25.000},{GD4=16.000},{GD5=15.000},{GD6=21.000},{GE=30.000},{GL1=75.000},{GL3=8.000},{GL4=6.500},{GR1=5.000},{GR2=50.000},{GR3=24.000},{WEIGHT=1.4870},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7 bore
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
R
[mm]
DURCHM
Machine Handle
[mm]
ANZAHL
Spokes
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Handwheel GN 950.1-GG-125...
GN 950.1-GG-125-B14-D
125
B14
34
16
26
45
67.0
47
20
3
0.8860
84879059
YES
Handwheel GN 950.1-GG-160...
GN 950.1-GG-160-B16-D
160
B16
45
18
32
52
83.0
62
25
3
1.4870
84879059
YES
Handwheel GN 950.1-GG-200...
GN 950.1-GG-200-B20-D
200
B20
50
22
38
59
83.0
80
25
3
2.5150
84879059
YES
Handwheel GN 950.1-GG-250...
GN 950.1-GG-250-B24-D
250
B24
56
26
44
66
105.5
101
32
5
4.4000
84879059
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청