카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 471 - Cranked handles
Ganter
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Cranked handles
GN 471
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/1_0_bedienelemente/1_3/handkurbeln/gn471/gn471.prj},{NB=Handkurbel GN 471-160-B17},{PARTNUMBER=GN 471-160-B17},{NORMNR=GN 471},{L=160},{R=11.640},{D1=B17},{D1X=17.000},{S=-},{SX=0.000},{E1=0.000},{D2=35},{D3=39},{H1=38},{H2=26},{H3=18},{H4=82.5},{DURCHM=26},{L3=80.0},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{WEIGHT=0.2700},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{D1XX=26.000},{D2XX=8.000},{D3XX=13.000},{D4XX=21.000},{L1XX=80.000},{L2XX=16.000},{L3XX=2.500},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D1
H7 bore B
ⁿ/ₐ
S
H11 square V
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
DURCHM
Cylindrical handle
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Cranked handle GN 471-80-...
GN 471-80-B10
80
B10
-
23
26
24
14
14
52.5
21
0.0900
84879090
YES
Cranked handle GN 471-100...
GN 471-100-B12
100
B12
-
27
30
28
17
15
67.5
23
0.1700
84879090
YES
Cranked handle GN 471-125...
GN 471-125-B14
125
B14
-
32
35
34
22
18
82.5
26
0.2400
84879090
YES
Cranked handle GN 471-160...
GN 471-160-B17
160
B17
-
35
39
38
26
18
82.5
26
0.2700
84879090
YES
Cranked handle GN 471-80-...
GN 471-80-V10
80
-
V10
23
26
24
14
14
52.5
21
0.0600
84879090
YES
Cranked handle GN 471-100...
GN 471-100-V12
100
-
V12
27
30
28
17
15
67.5
23
0.1540
84879090
YES
Cranked handle GN 471-125...
GN 471-125-V14
125
-
V14
32
35
34
22
18
82.5
26
0.2245
84879090
YES
Cranked handle GN 471-160...
GN 471-160-V17
160
-
V17
35
39
38
26
18
82.5
26
0.2800
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청