카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 10 - Tri-ball handles
Ganter
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Cranked handles
GN 10
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/1_0_bedienelemente/1_3/handkurbeln/gn10/gn10.prj},{NB=Kugelkurbel GN 10-101-B8-F},{PARTNUMBER=GN 10-101-B8-F},{NORMNR=GN 10},{NR=101},{D1=B8},{D1X=8.000},{D2=15},{D3=19},{D4=20},{D5=13},{H1=17.0},{H2=40},{L=28},{ABS11=9.0},{ABS2=10.0},{ABS3=11.0},{ABS4=12.0},{ABS5=16.0},{Y=40.0},{Z=5.0},{R1=13.0},{R2=24.0},{R3=2.5},{ABS=0.000},{ABS1=0.000},{D11=6.500},{D12=2.500},{D14=4.000},{L11=49.000},{L12=9.000},{L13=14.000},{R12=12.500},{R13=24.000},{R14=2.500},{ABSR12=18.560},{ABSR13=34.010},{SCHNITTR12R13=24.397},{SCHNITTR13R14=47.952},{ABSR12X=3.264},{SCHNITTR12R13X=4.483},{SCHNITTR13R14X=2.035},{WEIGHT=0.1020},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{X=1.890},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
NR
No.
ⁿ/ₐ
D1
Bore H7
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
~
[mm]
L
Length
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Tri-ball handle GN 10-100...
GN 10-100-B7-F
100
B7
13
16
18
10
13.0
31
25
0.0609
84879059
YES
Tri-ball handle GN 10-101...
GN 10-101-B8-F
101
B8
15
19
20
13
17.0
40
28
0.1020
84879059
YES
Tri-ball handle GN 10-102...
GN 10-102-B8-F
102
B8
16
20
22
14
17.0
45
34
0.1300
84879059
YES
Tri-ball handle GN 10-103...
GN 10-103-B10-F
103
B10
18
23
25
16
19.5
50
41
0.1940
84879059
YES
Tri-ball handle GN 10-104...
GN 10-104-B12-F
104
B12
20
26
28
18
21.5
56
50
0.2830
84879059
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청