카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 563 - T-Handles
Ganter
1.0 Operating parts
1.1 Operating with handles and knobs
T-handles
GN 563
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/1_0_bedienelemente/1_1/t_griffe/gn563/gn563.prj},{NB=T-Griff GN 563-67-B8},{PARTNUMBER=GN 563-67-B8},{VERS=2},{X=0.000},{NORMNR=GN 563},{L=67},{D1=8},{D2=-},{D3=11},{D1X=8},{D2X=0},{D3X=11},{H1=37.0},{H2=24.5},{S=16.5},{T=20},{L1=67.000},{R1=281.565},{R2=27.200},{R3=2.500},{R4=6.500},{S1=20.000},{DIM05=16.000},{NDM=0.000},{KDM=0.000},{DIM08=4500},{R5=225.700},{R6=3.500},{DIM07=20.000},{WEIGHT=0.0380},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D1
Bore B / H9
[mm]
D2
Thread
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
S
Square
[mm]
T
min.
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
T-Handle GN 563-40-M5
GN 563-40-M5
40
-
M5
-
28.0
18.5
13.0
16
0.0160
39263000
YES
T-Handle GN 563-40-B6
GN 563-40-B6
40
6
-
9
28.0
18.5
13.0
16
0.0160
39263000
YES
T-Handle GN 563-40-M6
GN 563-40-M6
40
-
M6
9
28.0
18.5
13.0
16
0.0190
39263000
YES
T-Handle GN 563-55-M5
GN 563-55-M5
55
-
M5
-
33.0
21.5
15.0
15
0.0300
39263000
YES
T-Handle GN 563-55-B6
GN 563-55-B6
55
6
-
10
33.0
21.5
15.0
18
0.0280
39263000
YES
T-Handle GN 563-55-M6
GN 563-55-M6
55
-
M6
10
33.0
21.5
15.0
18
0.0270
39263000
YES
T-Handle GN 563-55-M8
GN 563-55-M8
55
-
M8
10
33.0
21.5
15.0
18
0.0280
39263000
YES
T-Handle GN 563-67-B6
GN 563-67-B6
67
6
-
11
37.0
24.5
16.5
20
0.0415
39263000
YES
T-Handle GN 563-67-B8
GN 563-67-B8
67
8
-
11
37.0
24.5
16.5
20
0.0380
39263000
YES
T-Handle GN 563-67-M8
GN 563-67-M8
67
-
M8
11
37.0
24.5
16.5
20
0.0390
39263000
YES
T-Handle GN 563-67-M10
GN 563-67-M10
67
-
M10
-
37.0
24.5
16.5
20
0.0369
39263000
YES
T-Handle GN 563-80-B6
GN 563-80-B6
80
6
-
14
41.5
25.0
20.0
25
0.0580
39263000
YES
T-Handle GN 563-80-B8
GN 563-80-B8
80
8
-
14
41.5
25.0
20.0
25
0.0500
39263000
YES
T-Handle GN 563-80-M8
GN 563-80-M8
80
-
M8
14
41.5
25.0
20.0
25
0.0650
39263000
YES
T-Handle GN 563-80-M10
GN 563-80-M10
80
-
M10
14
41.5
25.0
20.0
25
0.0580
39263000
YES
T-Handle GN 563-80-M12
GN 563-80-M12
80
-
M12
14
41.5
25.0
20.0
18
0.0580
39263000
YES
T-Handle GN 563-93-B6
GN 563-93-B6
93
6
-
15
46.0
28.5
21.0
25
0.0740
39263000
YES
T-Handle GN 563-93-M10
GN 563-93-M10
93
-
M10
15
46.0
28.5
21.0
25
0.0600
39263000
YES
T-Handle GN 563-93-M12
GN 563-93-M12
93
-
M12
15
46.0
28.5
21.0
18
0.0700
39263000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청