카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 598 - Revolving handles
Ganter
1.0 Operating parts
1.1 Operating with handles and knobs
Revolving handles
GN 598
GN 598 ST
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/1_0_bedienelemente/1_1/drehbare_griffe/gn598/gn598_st/gn598_st.prj},{NB=Drehbarer Zylindergriff GN 598-ST-23-M8},{PARTNUMBER=GN 598-ST-23-M8},{NORMNR=GN 598},{WS=Stahl(ST)},{D1=23},{D2=8},{D2X=8,10},{D3=13},{D4=19},{L1=65},{L2=14},{L3=2.5},{WEIGHT=0.1880},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
thread M
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Revolving handle GN 598-S...
GN 598-ST-18-M6
18
6
10
15
40
12
2.5
0.0710
84879090
YES
Revolving handle GN 598-S...
GN 598-ST-21-M6
21
6
10
17
50
13
2.5
0.1200
84879090
YES
Revolving handle GN 598-S...
GN 598-ST-21-M8
21
8
10
17
50
13
2.5
0.1220
84879090
YES
Revolving handle GN 598-S...
GN 598-ST-23-M8
23
8
13
19
65
14
2.5
0.1880
84879090
YES
Revolving handle GN 598-S...
GN 598-ST-23-M10
23
10
13
19
65
14
2.5
0.1900
84879090
YES
Revolving handle GN 598-S...
GN 598-ST-26-M8
26
8
13
21
80
16
2.5
0.2950
84879090
YES
Revolving handle GN 598-S...
GN 598-ST-26-M10
26
10
13
21
80
16
2.5
0.2980
84879090
YES
Revolving handle GN 598-S...
GN 598-ST-28-M10
28
10
13
22
90
16
2.5
0.3900
84879090
YES
Revolving handle GN 598-S...
GN 598-ST-31-M12
31
12
14
25
102
20
2.5
0.5630
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청