카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
DIN 98 - Revolving handles, Type D
Ganter
1.0 Operating parts
1.1 Operating with handles and knobs
Revolving handles
DIN 98
DIN 98 D
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/1_0_bedienelemente/1_1/drehbare_griffe/din98/din98_d/din98_d.prj},{NB=Drehbarer Ballengriff DIN 98-ST-25-D},{PARTNUMBER=DIN 98-ST-25-D},{NORMNR=DIN 98},{WS=ST},{WERKSTOFF=Stahl(ST)},{D1=25},{D2=10},{D3=0},{D4=16},{L1=75},{L2=14},{L3=8.0},{SW=5},{D5=15},{D6=21},{E=30},{L4=6.5},{R1=5},{R2=50.0},{R3=24},{WEIGHT=0.1920},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D4
d4 h13
[mm]
L1
~
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Revolving handle DIN 98-S...
DIN 98-ST-16-D
ST
Stahl(ST)
16
7
10
49
11
5.5
0.0530
84879059
YES
Revolving handle DIN 98-A...
DIN 98-AL-16-D
AL
Aluminium(AL)
16
7
10
49
11
5.5
0.0330
84879090
YES
Revolving handle DIN 98-K...
DIN 98-KT-16-D
KT
Thermoplast(KT)
16
7
10
49
11
5.5
0.0230
84879090
YES
Revolving handle DIN 98-S...
DIN 98-ST-20-D
ST
Stahl(ST)
20
8
13
61
13
6.0
0.1060
84879059
YES
Revolving handle DIN 98-A...
DIN 98-AL-20-D
AL
Aluminium(AL)
20
8
13
61
13
6.0
0.0630
84879090
YES
Revolving handle DIN 98-K...
DIN 98-KT-20-D
KT
Thermoplast(KT)
20
8
13
61
13
6.0
0.0430
84879090
YES
Revolving handle DIN 98-S...
DIN 98-ST-25-D
ST
Stahl(ST)
25
10
16
75
14
8.0
0.1920
84879059
YES
Revolving handle DIN 98-A...
DIN 98-AL-25-D
AL
Aluminium(AL)
25
10
16
75
14
8.0
0.1100
84879090
YES
Revolving handle DIN 98-K...
DIN 98-KT-25-D
KT
Thermoplast(KT)
25
10
16
75
14
8.0
0.0740
84879090
YES
Revolving handle DIN 98-S...
DIN 98-ST-32-D
ST
Stahl(ST)
32
13
20
95
21
10.5
0.3900
84879059
YES
Revolving handle DIN 98-A...
DIN 98-AL-32-D
AL
Aluminium(AL)
32
13
20
95
21
10.5
0.2170
84879090
YES
Revolving handle DIN 98-K...
DIN 98-KT-32-D
KT
Thermoplast(KT)
32
13
20
95
21
10.5
0.1540
84879090
YES
Revolving handle DIN 98-S...
DIN 98-ST-36-D
ST
Stahl(ST)
36
16
22
106
26
11.0
0.5510
84879059
YES
Revolving handle DIN 98-A...
DIN 98-AL-36-D
AL
Aluminium(AL)
36
16
22
106
26
11.0
0.3210
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청